148B5299
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 15.0, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 15.0, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 1.500, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 15.0, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 15.0, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 1.500, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0
Poids brut | 2.1 kg |
Poids Net | 1.78 kg |
Numéro EAN | 5702428962889 |
Poids brut | 2.1 kg |
Poids Net | 1.78 kg |
Numéro EAN | 5702428962889 |
Accessoires produit | Accessoires SVL Flexline |
Catégorie | Art. 3, par. 3 |
Col | Court |
Connexion standard | ASME B 36.19M SCHEDULE 40 |
Cv [gal/min] | 1.75 gal/min |
Description du produit | Vanne de régulation manuelle |
Dimension du raccordement d'entrée [in] | 1/2 in |
Dimension du raccordement d'entrée [mm] | 15 mm |
Dimensions du raccordement de sortie [in] | 1/2 in |
Dimensions du raccordement de sortie [mm] | 15 mm |
Direction | Droit |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 pc |
Equip. | Capuchon |
Fluides |
R134a R22 R290 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R600 R600a R717 R744 R507A R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R227ea R236fa R245fa R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
Groupe de fluide | I |
Groupe de produits | Vannes de régulation et d'arrêt |
Homologation |
EAC LLC CDC TYSK |
Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
Maintenable | Pièces de rechange SVL Flexline |
Marque | SVL Flexline |
Matériau du corps | Acier inoxydable |
Matériau du raccord | Acier inoxydable |
Nom de la gamme de produits | RED SS droit |
Nom du produit | Vanne de régulation manuelle |
Nom du programme pièces | REG-SA / REG-SB |
Peinture de couleur | Brun rougeâtre |
Plage de température [°C] [Max.] | 150 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -60 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 302 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -76 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 52 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 754 psig |
Surface libre [in²] | 0.056 in² |
Surface libre [mm²] | 36 mm² |
Type | REG-SA SS 15 |
Type de Sortie | soudé |
Type raccordement Entrée | soudé |
Valeur du kv [m³/h] | 1.5 m³/h |
Version de vanne | Version standard |
Accessoires produit | Accessoires SVL Flexline |
Catégorie | Art. 3, par. 3 |
Col | Court |
Connexion standard | ASME B 36.19M SCHEDULE 40 |
Cv [gal/min] | 1.75 gal/min |
Description du produit | Vanne de régulation manuelle |
Dimension du raccordement d'entrée [in] | 1/2 in |
Dimension du raccordement d'entrée [mm] | 15 mm |
Dimensions du raccordement de sortie [in] | 1/2 in |
Dimensions du raccordement de sortie [mm] | 15 mm |
Direction | Droit |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 pc |
Equip. | Capuchon |
Fluides |
R134a R22 R290 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R600 R600a R717 R744 R507A R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R227ea R236fa R245fa R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
Groupe de fluide | I |
Groupe de produits | Vannes de régulation et d'arrêt |
Homologation |
EAC LLC CDC TYSK |
Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
Maintenable | Pièces de rechange SVL Flexline |
Marque | SVL Flexline |
Matériau du corps | Acier inoxydable |
Matériau du raccord | Acier inoxydable |
Nom de la gamme de produits | RED SS droit |
Nom du produit | Vanne de régulation manuelle |
Nom du programme pièces | REG-SA / REG-SB |
Peinture de couleur | Brun rougeâtre |
Plage de température [°C] [Max.] | 150 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -60 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 302 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -76 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 52 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 754 psig |
Surface libre [in²] | 0.056 in² |
Surface libre [mm²] | 36 mm² |
Type | REG-SA SS 15 |
Type de Sortie | soudé |
Type raccordement Entrée | soudé |
Valeur du kv [m³/h] | 1.5 m³/h |
Version de vanne | Version standard |