Détendeur électrique, AKVA 10-1, Acier inoxydable
068F3281
Taille Sortie [in]: 3/4 in, Entrée [in]: 1/2 in, Type raccordement Entrée: Raccordement de soudage, Type de Sortie: Raccordement de soudage, Valeur du kv [m³/h]: 0.010
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Taille Sortie [in]: 3/4 in, Entrée [in]: 1/2 in, Type raccordement Entrée: Raccordement de soudage, Type de Sortie: Raccordement de soudage, Valeur du kv [m³/h]: 0.010
Poids brut | 0.477 Kg |
Poids Net | 0.403 Kg |
Volume | 1.043 Liter |
Numéro EAN | 5702428058452 |
Poids brut | 0.477 Kg |
Poids Net | 0.403 Kg |
Volume | 1.043 Liter |
Numéro EAN | 5702428058452 |
Accessoires produit | Electric valve accessories |
Bobine | No |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conditions de puissance nominale [IMP] |
tcond=90 °F tliq=82 °F tevap=4 |
Conditions de puissance nominale [SI] |
tcond=32 °C tliq=28 °C tevap = 5 |
Cv [gal/min] | 0.012 gal/min |
Dimensions de l'orifice [mm] | 0.5 mm |
Désignation du modèle | Détendeur électrique |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 18 Qté |
Entrée [in] | 1/2 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Fluides |
R744 R717 |
Fonction | NF |
Groupe de produits | Expansion valves |
Homologation |
EAC LLC CDC TYSK |
Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
Maintenable | Electric valve spare parts |
Matériau du corps | Acier inoxydable |
Matériau du raccord | Acier |
MOPD [bar/psi] | 18 bar |
Nom du programme pièces | AKVA |
ODP min. [bar] | 0 bar |
ODP min. [psi] | 0 psi |
OPD max. [bar] 10 W AC | 18 bar |
OPD max. [psi] 10 W AC | 260 psi |
Option en fonctionnement manuel | Non |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 120 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -58 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 60 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -50 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 140 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -58 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 42 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 610 psig |
Principe de fonctionnement | PWM |
Product Name Description | Détendeur électrique |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance nominale R717 [kW] | 4 kW |
Régulateurs Danfoss compatibles |
EKC 315A EKE 347 |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
Taille du filtre intégré [µm] | 100 µm |
Taille Sortie [in] | 3/4 in |
Temp. Ambiante | -50 - 50 °C |
Type | AKVA 10-1 |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | Raccordement de soudage |
Type raccordement Entrée | Raccordement de soudage |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 0.01 m³/h |
Accessoires produit | Electric valve accessories |
Bobine | No |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conditions de puissance nominale [IMP] |
tcond=90 °F tliq=82 °F tevap=4 |
Conditions de puissance nominale [SI] |
tcond=32 °C tliq=28 °C tevap = 5 |
Cv [gal/min] | 0.012 gal/min |
Dimensions de l'orifice [mm] | 0.5 mm |
Désignation du modèle | Détendeur électrique |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 18 Qté |
Entrée [in] | 1/2 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Fluides |
R744 R717 |
Fonction | NF |
Groupe de produits | Expansion valves |
Homologation |
EAC LLC CDC TYSK |
Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
Maintenable | Electric valve spare parts |
Matériau du corps | Acier inoxydable |
Matériau du raccord | Acier |
MOPD [bar/psi] | 18 bar |
Nom du programme pièces | AKVA |
ODP min. [bar] | 0 bar |
ODP min. [psi] | 0 psi |
OPD max. [bar] 10 W AC | 18 bar |
OPD max. [psi] 10 W AC | 260 psi |
Option en fonctionnement manuel | Non |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 120 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -58 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 60 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -50 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 140 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -58 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 42 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 610 psig |
Principe de fonctionnement | PWM |
Product Name Description | Détendeur électrique |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance nominale R717 [kW] | 4 kW |
Régulateurs Danfoss compatibles |
EKC 315A EKE 347 |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
Taille du filtre intégré [µm] | 100 µm |
Taille Sortie [in] | 3/4 in |
Temp. Ambiante | -50 - 50 °C |
Type | AKVA 10-1 |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | Raccordement de soudage |
Type raccordement Entrée | Raccordement de soudage |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 0.01 m³/h |