Electric expansion valve, ETS 250L

034G3638

Inlet connection type: Solder ODF

Détails du produit

Poids brut 2.201 Kg
Poids Net 1.771 Kg
Volume 0.777 Liter
Numéro EAN 5715162430521

 

Accessoires produit Accessoires pour vanne pas-à-pas
Approbation du nom du fichier MH7648
Approval file name MH7648
Caractéristique du débit S-shape
Catégorie I
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilité des lubrifiants MO
POE
Conditions de puissance nominale [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Conditions de puissance nominale [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Connecteurs élecriques Male/Femelle Mâle
Courant de phase (pic) [mA] 300 mA
Courant de phase (RMS) [mA] 200 mA
Courant max. de fonctionnement [A] 0.6 A
Cv [gal/min] 15.7 gal/min
Cycle de travail admissible max. [%] 100 %
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Entrée [in] 2 1/8 in
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluides R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Fluides frigorigènes homologués UL R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Flux Bidirectionnel
Full travel time CurrDrive [s] 12.7 s
Full travel time VoltDrive [s] 25.4 s
Groupe de fluide 2
Groupe de produits Expansion valves
Homologation CE
CMIM
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UA
UKCA
Homologué UL
Indicateur de direction du débit Arrow embossed
Indice de protection IP67
Inductance de phase [µH] 85000 μH
Maintenable Pièces de rechange vanne pas-à-pas
Matériau du corps Laiton
Matériau du raccord Cuivre
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] 17 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] 247 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] 12 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] 174 psi
Mode étape Pas complet à 2 phases
MWP [bar] CRN 34 bar
MWP [psig] CRN 493 psig
Nom du produit dans le dossier SCIP ETS 175L-550L with sight glass
Nº de dossier SCIP c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
OPD max. [bar] 26 bar
OPD max. [psi] 377 psi
Option en fonctionnement manuel conducteur service AST-G
Pas totaux 3810 (pas complets)
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Port équilibré [Oui/Non] Oui
Pression d’utilisation max. [bar] 37 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 536 psig
Product Name Description Electric expansion valve
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance max. consommée [W] 5.5 W
Puissance max. consommée [W] 6.5 W
Puissance nominale R134a [kW] 1007 kW
Puissance nominale R134a [TR] 286 TR
Puissance nominale R404A/R507 [kW] 964 kW
Puissance nominale R404A/R507 [TR] 274 TR
Puissance nominale R407C [kW] 1392 kW
Puissance nominale R407C [TR] 395 TR
Puissance nominale R513A [kW] 862 kW
Puissance nominale R513A [TR] 245 TR
Racc. Élect. M12
Remarques sur les conditions de puissance nominale Ouverture de la course complète dans le sens normal de l'écoulement
Régulateurs Danfoss compatibles AK-XM 208C
EKE
EKF
MCX
Résistance [kOhm] 0.1 kOhm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Taille des raccords électriques 4 broches
Taille Sortie [in] 2 1/8 in
Température du fluide frigorigène [°C] [max.] 70 °C
Température du fluide frigorigène [°C] [min.] -40 °C
Température du fluide frigorigène [°F] [max.] 158 °F
Température du fluide frigorigène [°F] [min.] -40 °F
Type ETS 250L
Type de moteur Bipolaire
Type de passage Droit
Type de Sortie à braser ODF
Type raccordement Entrée à braser ODF
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
Valeur du kv [m³/h] 13.6 m³/h
Voltage [V] DC 12 V
Voyant liquide Oui

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality