Electric expansion valve, ETS 250L
034G3621
Inlet connection type: Solder ODF, Inlet size [mm]: 42.00, Outlet size [mm]: 42.00
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Inlet connection type: Solder ODF, Inlet size [mm]: 42.00, Outlet size [mm]: 42.00
Poids brut | 2.006 Kg |
Poids Net | 1.911 Kg |
Volume | 0.777 Liter |
Numéro EAN | 5715162285008 |
Poids brut | 2.006 Kg |
Poids Net | 1.911 Kg |
Volume | 0.777 Liter |
Numéro EAN | 5715162285008 |
Accessoires produit | Accessoires pour vanne pas-à-pas |
Approbation du nom du fichier | MH7648 |
Approval file name | MH7648 |
Caractéristique du débit | Linéaire |
Catégorie | I |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilité des lubrifiants |
MO POE |
Conditions de puissance nominale [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Conditions de puissance nominale [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle |
Courant de phase (pic) [mA] | 283 mA |
Courant de phase (RMS) [mA] | 200 mA |
Courant max. de fonctionnement [A] | 0.5 A |
Cv [gal/min] | 16.1 gal/min |
Cycle de travail admissible max. [%] | 100 % |
Dimension entrée [mm] | 42 mm |
Dimensions de sortie [mm] | 42 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluides |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Flux | Bidirectionnel |
Full travel time CurrDrive [s] | 12.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] | 25.4 s |
Groupe de fluide | 2 |
Groupe de produits | Expansion valves |
Homologation |
CE CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA Homologué UL |
Indicateur de direction du débit | Arrow embossed |
Indice de protection | IP67 |
Inductance de phase [µH] | 85000 μH |
Maintenable | Pièces de rechange vanne pas-à-pas |
Matériau du corps | Laiton |
Matériau du raccord | Cuivre |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] | 17 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] | 247 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] | 12 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] | 174 psi |
Mode étape | Pas complet à 2 phases |
MWP [bar] CRN | 32 bar |
MWP [psig] CRN | 463 psig |
Nom du produit dans le dossier SCIP | ETS 175L-550L with sight glass |
Nº de dossier SCIP | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
OPD max. [bar] | 26 bar |
OPD max. [psi] | 377 psi |
Option en fonctionnement manuel | conducteur service AST-G |
Pas totaux | 3810 (pas complets) |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 158 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Port équilibré [Oui/Non] | Oui |
Pression d’utilisation max. [bar] | 37 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 536 psig |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance max. consommée [W] | 5.5 W |
Puissance max. consommée [W] | 6.5 W |
Puissance nominale R134a [kW] | 724 kW |
Puissance nominale R134a [TR] | 206 TR |
Puissance nominale R404A/R507 [kW] | 1037 kW |
Puissance nominale R404A/R507 [TR] | 295 TR |
Puissance nominale R407C [kW] | 1495 kW |
Puissance nominale R407C [TR] | 425 TR |
Puissance nominale R513A [kW] | 925 kW |
Puissance nominale R513A [TR] | 263 TR |
Racc. Élect. | M12 |
Remarques sur les conditions de puissance nominale | Ouverture de la course complète dans le sens normal de l'écoulement |
Régulateurs Danfoss compatibles |
AK-XM 208C EKE EKF MCX |
Résistance [kOhm] | 0.1 kOhm |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Taille des raccords électriques | 4 broches |
Température du fluide frigorigène [°C] [max.] | 70 °C |
Température du fluide frigorigène [°C] [min.] | -40 °C |
Température du fluide frigorigène [°F] [max.] | 158 °F |
Température du fluide frigorigène [°F] [min.] | -40 °F |
Type | ETS 250L |
Type de moteur | Bipolaire |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | à braser ODF |
Type raccordement Entrée | à braser ODF |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 18 |
Valeur du kv [m³/h] | 13.9 m³/h |
Voltage [V] DC | 12 V |
Voyant liquide | Oui |
Accessoires produit | Accessoires pour vanne pas-à-pas |
Approbation du nom du fichier | MH7648 |
Approval file name | MH7648 |
Caractéristique du débit | Linéaire |
Catégorie | I |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilité des lubrifiants |
MO POE |
Conditions de puissance nominale [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Conditions de puissance nominale [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle |
Courant de phase (pic) [mA] | 283 mA |
Courant de phase (RMS) [mA] | 200 mA |
Courant max. de fonctionnement [A] | 0.5 A |
Cv [gal/min] | 16.1 gal/min |
Cycle de travail admissible max. [%] | 100 % |
Dimension entrée [mm] | 42 mm |
Dimensions de sortie [mm] | 42 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluides |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Flux | Bidirectionnel |
Full travel time CurrDrive [s] | 12.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] | 25.4 s |
Groupe de fluide | 2 |
Groupe de produits | Expansion valves |
Homologation |
CE CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA Homologué UL |
Indicateur de direction du débit | Arrow embossed |
Indice de protection | IP67 |
Inductance de phase [µH] | 85000 μH |
Maintenable | Pièces de rechange vanne pas-à-pas |
Matériau du corps | Laiton |
Matériau du raccord | Cuivre |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] | 17 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] | 247 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] | 12 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] | 174 psi |
Mode étape | Pas complet à 2 phases |
MWP [bar] CRN | 32 bar |
MWP [psig] CRN | 463 psig |
Nom du produit dans le dossier SCIP | ETS 175L-550L with sight glass |
Nº de dossier SCIP | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
OPD max. [bar] | 26 bar |
OPD max. [psi] | 377 psi |
Option en fonctionnement manuel | conducteur service AST-G |
Pas totaux | 3810 (pas complets) |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 158 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Port équilibré [Oui/Non] | Oui |
Pression d’utilisation max. [bar] | 37 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 536 psig |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance max. consommée [W] | 5.5 W |
Puissance max. consommée [W] | 6.5 W |
Puissance nominale R134a [kW] | 724 kW |
Puissance nominale R134a [TR] | 206 TR |
Puissance nominale R404A/R507 [kW] | 1037 kW |
Puissance nominale R404A/R507 [TR] | 295 TR |
Puissance nominale R407C [kW] | 1495 kW |
Puissance nominale R407C [TR] | 425 TR |
Puissance nominale R513A [kW] | 925 kW |
Puissance nominale R513A [TR] | 263 TR |
Racc. Élect. | M12 |
Remarques sur les conditions de puissance nominale | Ouverture de la course complète dans le sens normal de l'écoulement |
Régulateurs Danfoss compatibles |
AK-XM 208C EKE EKF MCX |
Résistance [kOhm] | 0.1 kOhm |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Taille des raccords électriques | 4 broches |
Température du fluide frigorigène [°C] [max.] | 70 °C |
Température du fluide frigorigène [°C] [min.] | -40 °C |
Température du fluide frigorigène [°F] [max.] | 158 °F |
Température du fluide frigorigène [°F] [min.] | -40 °F |
Type | ETS 250L |
Type de moteur | Bipolaire |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | à braser ODF |
Type raccordement Entrée | à braser ODF |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 18 |
Valeur du kv [m³/h] | 13.9 m³/h |
Voltage [V] DC | 12 V |
Voyant liquide | Oui |