Accessoires produit |
Accessoires pour vanne pas-à-pas |
Catégorie |
I |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Compatibilité des lubrifiants |
Applications sans huile |
Conditions de puissance nominale [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Conditions de puissance nominale [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Connecteurs élecriques Male/Femelle |
Mâle |
Courant de phase (pic) [mA] |
141 mA |
Courant de phase (RMS) [mA] |
100 mA |
Cycle de travail admissible max. [%] |
100 % |
Emballage (format) |
Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) |
1 Qté |
Entrée [in] |
1 5/8 in |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Fluides |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Fluides frigorigènes sans huile |
R1234ze(E) R134a R513A R515A R515B |
Flux |
Bidirectionnel |
Groupe de fluide |
2 |
Groupe de produits |
Expansion valves |
Homologation |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Indice de protection |
IP67 |
Inductance de phase [µH] |
85000 μH |
Maintenable |
Pièces de rechange vanne pas-à-pas |
Matériau du raccord |
Cuivre |
Mode étape |
Pas complet à 2 phases |
Nº de dossier SCIP |
45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92 |
OPD max. [bar] |
33 bar |
OPD max. [psi] |
478.6 psi |
OPD max. inversé [bar] |
10 bar |
OPD max. inversé [psi] |
145 psi |
Option en fonctionnement manuel |
conducteur service AST-G |
Pas totaux |
3810 (pas complets) |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] |
60 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] |
-40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] |
140 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] |
-40 °F |
Port équilibré [Oui/Non] |
Oui |
Pression d’utilisation max. [bar] |
34 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] |
493 psig |
Product Name Description |
Electric expansion valve |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Puissance max. consommée [W] |
5.5 W |
Puissance max. consommée [W] |
1.3 W |
Puissance nominale R134a [kW] |
874 kW |
Puissance nominale R134a [TR] |
252 TR |
Puissance nominale R22 [kW] |
1106 kW |
Puissance nominale R22 [TR] |
319 TR |
Puissance nominale R404A/R507 [kW] |
828 kW |
Puissance nominale R404A/R507 [TR] |
239 TR |
Puissance nominale R407C [kW] |
1212 kW |
Puissance nominale R407C [TR] |
349 TR |
Racc. Élect. |
M12 |
Remarques sur les conditions de puissance nominale |
Ouverture de la course complète dans le sens normal de l'écoulement |
Régulateurs Danfoss compatibles |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Résistance [kOhm] |
0.1 kOhm |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Taille des raccords électriques |
4 broches |
Taille Sortie [in] |
1 5/8 in |
Temps de totale fermeture ou ouverture [s] [max.] |
25.4 s |
Temps de totale fermeture ou ouverture [s] [min.] |
12.7 s |
Température du fluide frigorigène [°C] [max.] |
65 °C |
Température du fluide frigorigène [°C] [min.] |
-40 °C |
Température du fluide frigorigène [°F] [max.] |
150 °F |
Température du fluide frigorigène [°F] [min.] |
-40 °F |
Tension [V] DC [max.] |
13.8 V |
Tension [V] DC [min.] |
11.5 V |
Type |
ETS 250 |
Type de moteur |
Bipolaire |
Type de passage |
Droit |
Type de Sortie |
à braser ODF |
Type raccordement Entrée |
à braser ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Voyant liquide |
Oui |