Electric expansion valve, ETS 400
034G3515
Inlet connection type: Solder ODF, Inlet size [mm]: 54.00, Outlet size [mm]: 54.00
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Inlet connection type: Solder ODF, Inlet size [mm]: 54.00, Outlet size [mm]: 54.00
Poids brut | 2.777 Kg |
Poids Net | 2.009 Kg |
Volume | 12.034 Liter |
Numéro EAN | 5702428507028 |
Poids brut | 2.777 Kg |
Poids Net | 2.009 Kg |
Volume | 12.034 Liter |
Numéro EAN | 5702428507028 |
Accessoires produit | Accessoires pour vanne pas-à-pas |
Catégorie | I |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilité des lubrifiants | Applications sans huile |
Conditions de puissance nominale [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Conditions de puissance nominale [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle |
Courant de phase (pic) [mA] | 141 mA |
Courant de phase (RMS) [mA] | 100 mA |
Cycle de travail admissible max. [%] | 100 % |
Dimension entrée [mm] | 54 mm |
Dimensions de sortie [mm] | 54 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Entrée [in] | 2 1/8 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluides |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Fluides frigorigènes sans huile |
R1234ze(E) R134a R513A R515A R515B |
Flux | Bidirectionnel |
Groupe de fluide | 2 |
Groupe de produits | Expansion valves |
Homologation |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Indice de protection | IP67 |
Inductance de phase [µH] | 85000 μH |
Maintenable | Pièces de rechange vanne pas-à-pas |
Matériau du raccord | Cuivre |
Mode étape | Pas complet à 2 phases |
Nº de dossier SCIP | 45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92 |
OPD max. [bar] | 33 bar |
OPD max. [psi] | 478.6 psi |
OPD max. inversé [bar] | 10 bar |
OPD max. inversé [psi] | 145 psi |
Option en fonctionnement manuel | conducteur service AST-G |
Pas totaux | 3810 (pas complets) |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 60 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 140 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Port équilibré [Oui/Non] | Oui |
Pression d’utilisation max. [bar] | 34 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 493 psig |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance max. consommée [W] | 5.5 W |
Puissance max. consommée [W] | 1.3 W |
Puissance nominale R134a [kW] | 1394 kW |
Puissance nominale R134a [TR] | 402 TR |
Puissance nominale R22 [kW] | 1764 kW |
Puissance nominale R22 [TR] | 509 TR |
Puissance nominale R404A/R507 [kW] | 1320 kW |
Puissance nominale R404A/R507 [TR] | 381 TR |
Puissance nominale R407C [kW] | 1933 kW |
Puissance nominale R407C [TR] | 556 TR |
Racc. Élect. | M12 |
Remarques sur les conditions de puissance nominale | Ouverture de la course complète dans le sens normal de l'écoulement |
Régulateurs Danfoss compatibles |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Résistance [kOhm] | 0.1 kOhm |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Taille des raccords électriques | 4 broches |
Taille Sortie [in] | 2 1/8 in |
Temps de totale fermeture ou ouverture [s] [max.] | 25.4 s |
Temps de totale fermeture ou ouverture [s] [min.] | 12.7 s |
Température du fluide frigorigène [°C] [max.] | 65 °C |
Température du fluide frigorigène [°C] [min.] | -40 °C |
Température du fluide frigorigène [°F] [max.] | 150 °F |
Température du fluide frigorigène [°F] [min.] | -40 °F |
Tension [V] DC [max.] | 13.8 V |
Tension [V] DC [min.] | 11.5 V |
Type | ETS 400 |
Type de moteur | Bipolaire |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | à braser ODF |
Type raccordement Entrée | à braser ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Voyant liquide | Oui |
Accessoires produit | Accessoires pour vanne pas-à-pas |
Catégorie | I |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilité des lubrifiants | Applications sans huile |
Conditions de puissance nominale [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Conditions de puissance nominale [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle |
Courant de phase (pic) [mA] | 141 mA |
Courant de phase (RMS) [mA] | 100 mA |
Cycle de travail admissible max. [%] | 100 % |
Dimension entrée [mm] | 54 mm |
Dimensions de sortie [mm] | 54 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Entrée [in] | 2 1/8 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluides |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Fluides frigorigènes sans huile |
R1234ze(E) R134a R513A R515A R515B |
Flux | Bidirectionnel |
Groupe de fluide | 2 |
Groupe de produits | Expansion valves |
Homologation |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Indice de protection | IP67 |
Inductance de phase [µH] | 85000 μH |
Maintenable | Pièces de rechange vanne pas-à-pas |
Matériau du raccord | Cuivre |
Mode étape | Pas complet à 2 phases |
Nº de dossier SCIP | 45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92 |
OPD max. [bar] | 33 bar |
OPD max. [psi] | 478.6 psi |
OPD max. inversé [bar] | 10 bar |
OPD max. inversé [psi] | 145 psi |
Option en fonctionnement manuel | conducteur service AST-G |
Pas totaux | 3810 (pas complets) |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 60 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 140 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Port équilibré [Oui/Non] | Oui |
Pression d’utilisation max. [bar] | 34 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 493 psig |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance max. consommée [W] | 5.5 W |
Puissance max. consommée [W] | 1.3 W |
Puissance nominale R134a [kW] | 1394 kW |
Puissance nominale R134a [TR] | 402 TR |
Puissance nominale R22 [kW] | 1764 kW |
Puissance nominale R22 [TR] | 509 TR |
Puissance nominale R404A/R507 [kW] | 1320 kW |
Puissance nominale R404A/R507 [TR] | 381 TR |
Puissance nominale R407C [kW] | 1933 kW |
Puissance nominale R407C [TR] | 556 TR |
Racc. Élect. | M12 |
Remarques sur les conditions de puissance nominale | Ouverture de la course complète dans le sens normal de l'écoulement |
Régulateurs Danfoss compatibles |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Résistance [kOhm] | 0.1 kOhm |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Taille des raccords électriques | 4 broches |
Taille Sortie [in] | 2 1/8 in |
Temps de totale fermeture ou ouverture [s] [max.] | 25.4 s |
Temps de totale fermeture ou ouverture [s] [min.] | 12.7 s |
Température du fluide frigorigène [°C] [max.] | 65 °C |
Température du fluide frigorigène [°C] [min.] | -40 °C |
Température du fluide frigorigène [°F] [max.] | 150 °F |
Température du fluide frigorigène [°F] [min.] | -40 °F |
Tension [V] DC [max.] | 13.8 V |
Tension [V] DC [min.] | 11.5 V |
Type | ETS 400 |
Type de moteur | Bipolaire |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | à braser ODF |
Type raccordement Entrée | à braser ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Voyant liquide | Oui |