Détendeur électrique, ETS 500L

034G3669

Type raccordement Entrée: ODF à braser, Entrée [in]: 2 5/8 po, Taille Sortie [in]: 2 5/8 po

Détails du produit

Poids brut 4.68 Kilogram
Poids Net 3.72 Kilogram
Volume 22.788 Liter
Numéro EAN 5715162498354

 

Accessoires produit Accessoires pour vanne pas-à-pas
Approbation du nom du fichier MH7648
Caractéristique du débit Linéaire
Catégorie I
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilité des lubrifiants Applications sans huile
Conditions de puissance nominale [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Conditions de puissance nominale [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Connecteurs élecriques Male/Femelle Mâle
Courant de phase (pic) [mA] 283 mA
Courant de phase (RMS) [mA] 200 mA
Courant max. de fonctionnement [A] 0.4 A
Cv [gal/min] 31.33 gal/min
Cycle de travail admissible max. [%] 50 %
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Entrée [in] 2 5/8 in
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluides R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Fluides frigorigènes homologués UL R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Flux Bidirectionnel
Full travel time CurrDrive [s] 16.7 s
Full travel time VoltDrive [s] 33.3 s
Groupe de fluide 2
Groupe de produits Expansion valves
Homologation CE
CMIM
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UA
UKCA
Homologué UL
Indicateur de direction du débit Arrow embossed
Indice de protection IP67
Inductance de phase [µH] 85000 μH
Maintenable Pièces de rechange vanne pas-à-pas
Matériau du corps Laiton
Matériau du raccord Cuivre
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] 10 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] 145 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] 10 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] 145 psi
Mode étape Pas complet à 2 phases
MWP [bar] CRN 32 bar
MWP [psig] CRN 463 psig
Nom du produit Détendeur électrique
Nom du produit dans le dossier SCIP ETS 175L-550L with sight glass
Nº de dossier SCIP c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
OPD max. [bar] 26 bar
OPD max. [psi] 377 psi
Option en fonctionnement manuel conducteur service AST-G
Pas totaux 4999 (full steps)
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Port équilibré [Oui/Non] Oui
Pression d’utilisation max. [bar] 37 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 536 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance max. consommée [W] 5.5 W
Puissance max. consommée [W] 4.2 W
Puissance nominale R134a [kW] 1786 kW
Puissance nominale R134a [TR] 507 TR
Puissance nominale R513A [kW] 1535 kW
Puissance nominale R513A [TR] 442 TR
Racc. Élect. M12
Rated capacity R1234ze [kW] 1396 kW
Rated capacity R1234ze [TR] 402 TR
Rated capacity R515B [kW] 1357 kW
Rated capacity R515B [TR] 390 TR
Remarques sur les conditions de puissance nominale Ouverture de la course complète dans le sens normal de l'écoulement
Régulateurs Danfoss compatibles AK-XM 208C
EKE
MCX
Résistance [kOhm] 0.1 kOhm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Taille des raccords électriques 4 broches
Taille Sortie [in] 2 5/8 po
Température du fluide frigorigène [°C] [max.] 95 °C
Température du fluide frigorigène [°C] [min.] -40 °C
Température du fluide frigorigène [°F] [max.] 203 °F
Température du fluide frigorigène [°F] [min.] -40 °F
Type ETS 500L
Type de moteur Bipolaire
Type de passage Droit
Type de Sortie à braser ODF
Type raccordement Entrée à braser ODF
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
UL evaluated Yes
Valeur du kv [m³/h] 27.1 m³/h
Voltage [V] DC 12 V
Voyant liquide Oui

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality