Approbation du nom du fichier |
MH7648 |
Caractéristique du débit |
S-shape |
Catégorie |
I |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Compatibilité des lubrifiants |
POE |
Conditions de puissance nominale [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Conditions de puissance nominale [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Connecteurs élecriques Male/Femelle |
Mâle |
Courant de phase (pic) [mA] |
283 mA |
Courant de phase (RMS) [mA] |
200 mA |
Courant max. de fonctionnement [A] |
0.4 A |
Cv [gal/min] |
31.33 gal/min |
Cycle de travail admissible max. [%] |
50 % |
Emballage (format) |
Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) |
1 Qté |
Entrée [in] |
2 5/8 in |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Fluides |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Flux |
Bidirectionnel |
Full travel time CurrDrive [s] |
16.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] |
33.3 s |
Groupe de fluide |
2 |
Groupe de produits |
Expansion valves |
Homologation |
CE CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA Homologué UL |
Indice de protection |
IP67 |
Inductance de phase [µH] |
85000 μH |
Matériau du corps |
Laiton |
Matériau du raccord |
Cuivre |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] |
10 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] |
145 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] |
10 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] |
145 psi |
Mode étape |
Pas complet à 2 phases |
MWP [bar] CRN |
32 bar |
MWP [psig] CRN |
463 psig |
Nom du produit |
Détendeur électrique |
Nom du produit dans le dossier SCIP |
ETS 175L-550L with sight glass |
Nº de dossier SCIP |
c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
OPD max. inversé [bar] |
10 bar |
OPD max. inversé [psi] |
145 psi |
Option en fonctionnement manuel |
conducteur service AST-G |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] |
70 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] |
-40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] |
158 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] |
-40 °F |
Port équilibré [Oui/Non] |
Oui |
Pression d’utilisation max. [bar] |
37 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] |
536 psig |
Présence de batteries |
Non |
Puissance max. consommée [W] |
5.5 W |
Puissance max. consommée [W] |
4.2 W |
Puissance nominale R134a [kW] |
1786 kW |
Puissance nominale R134a [TR] |
507 TR |
Puissance nominale R513A [kW] |
1535 kW |
Puissance nominale R513A [TR] |
442 TR |
Racc. Élect. |
M12 |
Rated capacity R1234ze [kW] |
1396 kW |
Rated capacity R1234ze [TR] |
402 TR |
Rated capacity R515B [kW] |
1357 kW |
Rated capacity R515B [TR] |
390 TR |
Remarques sur les conditions de puissance nominale |
Ouverture de la course complète dans le sens normal de l'écoulement |
Régulateurs Danfoss compatibles |
AK-XM 208C EKE EKF MXC |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Taille des raccords électriques |
4 broches |
Taille Sortie [in] |
2 5/8 po |
Température du fluide frigorigène [°C] [max.] |
95 °C |
Température du fluide frigorigène [°C] [min.] |
-40 °C |
Température du fluide frigorigène [°F] [max.] |
203 °F |
Température du fluide frigorigène [°F] [min.] |
-40 °F |
Type |
ETS 500L |
Type de moteur |
Bipolaire |
Type de passage |
Droit |
Type de Sortie |
à braser, ODF |
Type raccordement Entrée |
à braser, ODF |
UL evaluated |
Yes |
Valeur du kv [m³/h] |
27.1 m³/h |
Voltage [V] DC |
12 V |
Voyant liquide |
Oui |