Détendeurs à flotteur

40 produit(s) trouvé(s)

027B2021

Vanne à flotteur, SV 1

Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25.70, Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0, Plage de températures [°C]: -50 - 65

027B2023

Vanne à flotteur, SV 3

Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25.70, Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0, Plage de températures [°C]: -50 - 65

027B2024

Vanne à flotteur, SV 4

Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 21.80, Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0, Plage de températures [°C]: -50 - 120

027B2025

Vanne à flotteur, SV 5

Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 21.8, Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0, Plage de températures [°C]: -50 - 120

027B2026

Vanne à flotteur, SV 6

Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0, Plage de températures [°C]: -50 - 120

148G3092

Vanne à flotteur, HFI 040

Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 100.00, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 50.0, Type de Sortie: soudé, Pression d’utilisation max. [bar]: 25.0, Plage de températures [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume net [l]: 6.400

148G3093

Vanne à flotteur, HFI 050

Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 100.00, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 50.0, Type de Sortie: soudé, Pression d’utilisation max. [bar]: 25.0, Plage de températures [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume net [l]: 6.400

148G3094

Vanne à flotteur, HFI 060

Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 100.00, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 50.0, Type de Sortie: soudé, Pression d’utilisation max. [bar]: 25.0, Plage de températures [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume net [l]: 6.400

148G3095

Vanne à flotteur, HFI 050

Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 150.0, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 50.0, Type de Sortie: soudé, Pression d’utilisation max. [bar]: 25.0, Plage de températures [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume net [l]: 6.400

148G3096

Vanne à flotteur, HFI 060

Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 150.00, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 50.0, Type de Sortie: soudé, Pression d’utilisation max. [bar]: 25.0, Plage de températures [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume net [l]: 6.400

Afficher: