Vanne de régulation du niveau de liquide, PMFL 80-2
027F3055
Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0, Plage de températures [°C]: -60 - 120
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0, Plage de températures [°C]: -60 - 120
Poids brut | 7.08 kg |
Poids Net | 6.76 kg |
Numéro EAN | 5702422170983 |
Poids brut | 7.08 kg |
Poids Net | 6.76 kg |
Numéro EAN | 5702422170983 |
Catégorie | Art. 3, par. 3 |
Description du produit | Contrôle du niveau de liquide |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 pc |
Fluides |
R134a R22 R404A R407A R407B R407C R407F R410A R502 R717 R401A R402A R409A R421A R507A |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Vannes de régulation du niveau de liquide |
Homologation |
CE EAC LLC CDC TYSK UL |
Nom de l'approbation UL | VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0 |
Nom de la gamme de produits | PMFL |
Nom du produit | Vanne de régulation du niveau de liquide |
Peinture de couleur | Cr3 / TLP |
Pièces inclues |
Bouchon obturateur boulon de bride Joint de bride Raccord pilote |
Plage de température [°C] [Max.] | 120 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -60 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 248 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -76 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 28 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 406 psig |
Type | PMFL 80-2 |
Catégorie | Art. 3, par. 3 |
Description du produit | Contrôle du niveau de liquide |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 pc |
Fluides |
R134a R22 R404A R407A R407B R407C R407F R410A R502 R717 R401A R402A R409A R421A R507A |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Vannes de régulation du niveau de liquide |
Homologation |
CE EAC LLC CDC TYSK UL |
Nom de l'approbation UL | VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0 |
Nom de la gamme de produits | PMFL |
Nom du produit | Vanne de régulation du niveau de liquide |
Peinture de couleur | Cr3 / TLP |
Pièces inclues |
Bouchon obturateur boulon de bride Joint de bride Raccord pilote |
Plage de température [°C] [Max.] | 120 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -60 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 248 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -76 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 28 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 406 psig |
Type | PMFL 80-2 |