Vanne de régulation du niveau de liquide, PMFL 200
Vanne de régulation du niveau de liquide, PMFL 200

027F3062

Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0, Plage de températures [°C]: -60 - 120

Détails du produit

Poids brut 13.02 kg
Poids Net 12.17 kg
Numéro EAN 5702422170891

 

Catégorie II
Description du produit Contrôle du niveau de liquide
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 pc
Fluides R134a
R22
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R410A
R502
R717
R401A
R402A
R409A
R421A
R507A
Groupe de fluide I
Groupe de produits Vannes de régulation du niveau de liquide
Homologation CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Nom de l'approbation UL VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Nom de la gamme de produits PMFL
Nom du produit Vanne de régulation du niveau de liquide
Peinture de couleur Cr3 / TLP
Pièces inclues Bouchon obturateur
boulon de bride
Joint de bride
Raccord pilote
Plage de température [°C] [Max.] 120 °C
Plage de température [°C] [Min.] -60 °C
Plage de température [°F] [max.] 248 °F
Plage de température [°F] [min.] -76 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 28 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 406 psig
Type PMFL 200

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality