Vanne de régulation du niveau de liquide, PMFH 80-2

027F3065

La production de ce produit a été arrêtée.

Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25.0, Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0, Plage de températures [°C]: -60 - 120

Détails du produit

Poids brut 7.08 Kg
Poids Net 6.8 Kg
Volume 8.68 Liter
Numéro EAN 5702422171034

 

Approbation du nom du fichier VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Catégorie Art. 3, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Dimension du raccordement d'entrée [mm] 25 mm
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R134a
R22
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R410A
R502
R717
R401A
R402A
R409A
R421A
R507A
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Liquid level regulating valves
Homologation CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA
Nom de l'approbation UL VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Nº de dossier SCIP b9a4d397-4040-40d8-bf76-2fbd22ec1ba4
Peinture de couleur Cr3 / TLP
Pièces inclues Bouchon obturateur
boulon de bride
Joint de bride
Raccord pilote
Plage de température [°C] [Max.] 120 °C
Plage de température [°C] [Min.] -60 °C
Plage de température [°F] [max.] 248 °F
Plage de température [°F] [min.] -76 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 28 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 406 psig
Product Name Description Vanne de régulation du niveau de liquide
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type PMFH 80-2
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality