Vanne de régulation du niveau de liquide, PMFH 500
027F3074
La production de ce produit a été arrêtée.
Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 50.0, Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0, Plage de températures [°C]: -60 - 120