Soupape de sécurité, SFV 25, G, 20 bar
2416+273
Paramètre de pression [bar]: 20, Type de raccord: G, Certificat de pression: Certificat Danfoss inclus
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Paramètre de pression [bar]: 20, Type de raccord: G, Certificat de pression: Certificat Danfoss inclus
Poids brut | 4.038 Kg |
Poids Net | 3.946 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
Numéro EAN | 5702428192385 |
Poids brut | 4.038 Kg |
Poids Net | 3.946 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
Numéro EAN | 5702428192385 |
Catégorie | IV |
Certificat de pression | Certificat Danfoss inclus |
China RoHS compliance | Out of scope |
Commentaires | 0 |
Connexion standard | ISO 228-1 |
Description du produit | Soupape de sécurité |
Diamètre de l'écoulement [in] | 0.906 in |
Diamètre de l'écoulement [mm] | 23 mm |
Diamètre nominal |
DN |
Dimension du raccord [in] | 1 in |
Dimension du raccord [mm] | 25 mm |
Dimension du raccordement d'entrée [in] | 1 1/4 in |
Dimensions du raccordement de sortie [in] | 1 1/2 in |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Facteur certifié de disque | 0.48 kg |
Fluides |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R170 R22 R227ea R236fa R245fa R290 R32 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R407H R409A R410A R413A R417A R421A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R452C R454A R454B R454C R455A R463A R502 R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R717 R744 |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Safety relief valves |
Homologation |
CE EAC TS UKCA |
Levage [mm] | 4.5 mm |
Paramètre de pression [bar] | 20 bar |
Paramètre de pression [psig] | 290 psig |
Plage de température [°C] [Max.] | 100 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -30 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 212 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -22 °F |
Product Name Description | Soupape de sécurité |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccord interne/externe | Externe |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Surface libre [in²] | 0.643 in² |
Surface libre [mm²] | 415 mm² |
Type | SFV 25 |
Type de passage | Equerre |
Type de raccord | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Catégorie | IV |
Certificat de pression | Certificat Danfoss inclus |
China RoHS compliance | Out of scope |
Commentaires | 0 |
Connexion standard | ISO 228-1 |
Description du produit | Soupape de sécurité |
Diamètre de l'écoulement [in] | 0.906 in |
Diamètre de l'écoulement [mm] | 23 mm |
Diamètre nominal |
DN |
Dimension du raccord [in] | 1 in |
Dimension du raccord [mm] | 25 mm |
Dimension du raccordement d'entrée [in] | 1 1/4 in |
Dimensions du raccordement de sortie [in] | 1 1/2 in |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Facteur certifié de disque | 0.48 kg |
Fluides |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R170 R22 R227ea R236fa R245fa R290 R32 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R407H R409A R410A R413A R417A R421A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R452C R454A R454B R454C R455A R463A R502 R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R717 R744 |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Safety relief valves |
Homologation |
CE EAC TS UKCA |
Levage [mm] | 4.5 mm |
Paramètre de pression [bar] | 20 bar |
Paramètre de pression [psig] | 290 psig |
Plage de température [°C] [Max.] | 100 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -30 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 212 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -22 °F |
Product Name Description | Soupape de sécurité |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccord interne/externe | Externe |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Surface libre [in²] | 0.643 in² |
Surface libre [mm²] | 415 mm² |
Type | SFV 25 |
Type de passage | Equerre |
Type de raccord | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |