Soupape de sécurité, SFA 15-50, G, 22 bar
148F4112
Paramètre de pression [bar]: 22, Type de raccord: G, Dimension du raccordement d'entrée [in]: 3/4, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 1
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Paramètre de pression [bar]: 22, Type de raccord: G, Dimension du raccordement d'entrée [in]: 3/4, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 1
Poids brut | 1.964 Kg |
Poids Net | 1.926 Kg |
Volume | 1.285 Liter |
Numéro EAN | 5702428944786 |
Poids brut | 1.964 Kg |
Poids Net | 1.926 Kg |
Volume | 1.285 Liter |
Numéro EAN | 5702428944786 |
Catégorie | IV |
Certificat de pression | TÜV certificate included |
China RoHS compliance | Out of scope |
Commentaires | 0 |
Connexion standard | ISO 228-1 |
Description du produit | Soupape de sécurité |
Diamètre de l'écoulement [in] | 0.512 in |
Diamètre de l'écoulement [mm] | 13 mm |
Diamètre nominal |
DN |
Dimension du raccord [in] | 1/2 in |
Dimension du raccord [mm] | 15 mm |
Dimension du raccordement d'entrée [in] | 3/4 |
Dimensions du raccordement de sortie [in] | 1 |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Facteur certifié de disque | 0.39 kg |
Fluides |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R600 R600a R717 R744 R507A R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R170 R227ea R236fa R245fa R290 R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R452C R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Safety relief valves |
Homologation |
CE EAC UKCA |
Levage [mm] | 1.9 mm |
Paramètre de pression [bar] | 22 bar |
Paramètre de pression [psig] | 319 psig |
Plage de température [°C] [Max.] | 100 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -50 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 212 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
Product Name Description | Soupape de sécurité |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccord interne/externe | Externe |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Surface libre [in²] | 0.206 in² |
Surface libre [mm²] | 133 mm² |
Type | SFA 15-50 |
Type de passage | Equerre |
Type de raccord | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Catégorie | IV |
Certificat de pression | TÜV certificate included |
China RoHS compliance | Out of scope |
Commentaires | 0 |
Connexion standard | ISO 228-1 |
Description du produit | Soupape de sécurité |
Diamètre de l'écoulement [in] | 0.512 in |
Diamètre de l'écoulement [mm] | 13 mm |
Diamètre nominal |
DN |
Dimension du raccord [in] | 1/2 in |
Dimension du raccord [mm] | 15 mm |
Dimension du raccordement d'entrée [in] | 3/4 |
Dimensions du raccordement de sortie [in] | 1 |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Facteur certifié de disque | 0.39 kg |
Fluides |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R600 R600a R717 R744 R507A R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R170 R227ea R236fa R245fa R290 R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R452C R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Safety relief valves |
Homologation |
CE EAC UKCA |
Levage [mm] | 1.9 mm |
Paramètre de pression [bar] | 22 bar |
Paramètre de pression [psig] | 319 psig |
Plage de température [°C] [Max.] | 100 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -50 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 212 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
Product Name Description | Soupape de sécurité |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccord interne/externe | Externe |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Surface libre [in²] | 0.206 in² |
Surface libre [mm²] | 133 mm² |
Type | SFA 15-50 |
Type de passage | Equerre |
Type de raccord | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |