Soupape de sécurité, SFA 10, NPT, 22 bar
148F5222
Paramètre de pression [bar]: 22, Type de raccord: NPT, Certificat de pression: Certificat Danfoss inclus
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Paramètre de pression [bar]: 22, Type de raccord: NPT, Certificat de pression: Certificat Danfoss inclus
Poids brut | 1.178 Kg |
Poids Net | 1.158 Kg |
Numéro EAN | 5715162483145 |
Poids brut | 1.178 Kg |
Poids Net | 1.158 Kg |
Numéro EAN | 5715162483145 |
Catégorie | IV |
Certificat de pression | Certificat Danfoss inclus |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connexion standard | ANSI/ASME B 1.20.1 |
Diamètre de l'écoulement [in] | 0.268 in |
Diamètre de l'écoulement [mm] | 6.8 mm |
Dimension du raccord [in] | 3/8 in |
Dimension du raccord [mm] | 10 mm |
Dimension du raccordement d'entrée [in] | 1/2 in |
Dimension du raccordement d'entrée [mm] | 10 mm |
Dimensions du raccordement de sortie [in] | 3/4 in |
Dimensions du raccordement de sortie [mm] | 15 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Equip. | Capuchon |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Facteur certifié de disque | 0.85 kg |
Fluides |
R134a R404A R407A R407B R407C R407F R410A R421A R507A R717 R744 R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R170 R22 R227ea R236fa R245fa R290 R32 R401A R402A R407H R409A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R452C R454A R454B R454C R455A R463A R502 R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Safety relief valves |
Homologation | EAC |
Levage [mm] | 2.3 mm |
Norme d’approbation | ISO 4126-1 |
Paramètre de pression [bar] | 22 bar |
Paramètre de pression [psig] | 319 psig |
Plage de température [°C] [Max.] | 100 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -50 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 212 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 65 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 943 psig |
Product Name Description | Soupape de sécurité |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Revêtement de surface | Zn (TLP) |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Surface libre [in²] | 0.056 in² |
Surface libre [mm²] | 36.3 mm² |
Type | SFA 10 |
Type de passage | Equerre |
Type de raccord | NPT |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Catégorie | IV |
Certificat de pression | Certificat Danfoss inclus |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connexion standard | ANSI/ASME B 1.20.1 |
Diamètre de l'écoulement [in] | 0.268 in |
Diamètre de l'écoulement [mm] | 6.8 mm |
Dimension du raccord [in] | 3/8 in |
Dimension du raccord [mm] | 10 mm |
Dimension du raccordement d'entrée [in] | 1/2 in |
Dimension du raccordement d'entrée [mm] | 10 mm |
Dimensions du raccordement de sortie [in] | 3/4 in |
Dimensions du raccordement de sortie [mm] | 15 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Equip. | Capuchon |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Facteur certifié de disque | 0.85 kg |
Fluides |
R134a R404A R407A R407B R407C R407F R410A R421A R507A R717 R744 R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R170 R22 R227ea R236fa R245fa R290 R32 R401A R402A R407H R409A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R452C R454A R454B R454C R455A R463A R502 R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Safety relief valves |
Homologation | EAC |
Levage [mm] | 2.3 mm |
Norme d’approbation | ISO 4126-1 |
Paramètre de pression [bar] | 22 bar |
Paramètre de pression [psig] | 319 psig |
Plage de température [°C] [Max.] | 100 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -50 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 212 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 65 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 943 psig |
Product Name Description | Soupape de sécurité |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Revêtement de surface | Zn (TLP) |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Surface libre [in²] | 0.056 in² |
Surface libre [mm²] | 36.3 mm² |
Type | SFA 10 |
Type de passage | Equerre |
Type de raccord | NPT |
UK RoHS compliance | Out of scope |