Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
19 produit(s) trouvé(s)
TIRANTS 248 X 12 X M12, NRVA 32; NRVA 25
TIRANTS 248 X 12 X M12, Utilisé pour produits: NRVA 32; NRVA 25, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 12
TIRANTS 167 X 22 X M12, EVRA 20; EVR 25; EVR 20; EVRA 25; NRVA 50; NRVA 40
TIRANTS 167 X 22 X M12, Utilisé pour produits: EVRA 20; EVR 25; EVR 20; EVRA 25; NRVA 50; NRVA 40, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 12
TIRANTS 200 X 25 X M16, NRVA 65
TIRANTS 200 X 25 X M16, Utilisé pour produits: NRVA 65, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 2
Clapet anti-retour, NRVA
Utilisé pour produits: NRVA 15-20, Description du produit: Corps du clapet anti-retour
Clapet anti-retour, NRVA
Utilisé pour produits: NRVA 25-32, Description du produit: Corps du clapet anti-retour
Clapet anti-retour, NRVA
Utilisé pour produits: NRVA 40-50, Description du produit: Corps du clapet anti-retour
Clapet anti-retour, NRVA
Utilisé pour produits: NRVA 65, Description du produit: Corps du clapet anti-retour
Clapet anti-retour, NRVS 15
Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0, Plage de températures [°C]: -50 - 140
Clapet anti-retour, NRVS 25
Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0, Plage de températures [°C]: -50 - 140
Pièce de rechange, NRVA 32; NRVA 25, Siège de la vanne
Type: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: NRVA 32; NRVA 25, Désignation du modèle: Siège de la vanne