Elec. expansion valve coil, ETS 8M
034G8303
Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 8M, Electrical connector: JST XHP-6, Cable length [m]: 2.00
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 8M, Electrical connector: JST XHP-6, Cable length [m]: 2.00
Poids brut | 0.189 Kg |
Poids Net | 0.158 Kg |
Volume | 0.861 Liter |
Numéro EAN | 5702424595241 |
Poids brut | 0.189 Kg |
Poids Net | 0.158 Kg |
Volume | 0.861 Liter |
Numéro EAN | 5702424595241 |
Accessoires produit | Accessoires pour vanne pas-à-pas |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe d'isolation | B |
Connecteur électrique | JST XHP-6 |
Consommation électrique [W] | 4.1 W |
Câble | 78.7 in |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Groupe de produits | Expansion valves |
Homologation | cURus |
Indice de protection | IP67 |
Longueur du câble [m] | 2 m |
Maintenable | Non |
Nom du programme pièces | ETS 8M |
Plage de courant [A] | 0.26 A |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Résistance de la bobine [Ohm] | 46 |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
Tension d’alimentation [V] DC | 12 V |
Type | ETS 8M |
Type de moteur | Uni-polar |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisé pour produits | ETS 8M |
Accessoires produit | Accessoires pour vanne pas-à-pas |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe d'isolation | B |
Connecteur électrique | JST XHP-6 |
Consommation électrique [W] | 4.1 W |
Câble | 78.7 in |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Groupe de produits | Expansion valves |
Homologation | cURus |
Indice de protection | IP67 |
Longueur du câble [m] | 2 m |
Maintenable | Non |
Nom du programme pièces | ETS 8M |
Plage de courant [A] | 0.26 A |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Résistance de la bobine [Ohm] | 46 |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
Tension d’alimentation [V] DC | 12 V |
Type | ETS 8M |
Type de moteur | Uni-polar |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisé pour produits | ETS 8M |