Vanne solénoïde, NEV, à souder
Vanne solénoïde, NEV, à souder

061N2001

Valeur du kv [m³/h]: 0.080, Emballage (format): Emballage industriel

Détails du produit

Poids brut 0.05 kg
Poids Net 0.05 kg
Numéro EAN 5702428269612

 

Accessoires produit Non
Bobine No
Cv [gal/min] 0.1 gal/min
Dimension entrée [mm] 6.35 mm
Dimensions de sortie [mm] 6.35 mm
Dimensions du port [mm] 1.9 mm
Désignation du modèle NEV-202DXF
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 200 pc
Entrée [in] 1/4 in
Fluides R134a
R22
R404A
R407C
Fonctionnement de la vanne NC
Groupe de produits Électrovannes
Homologation CE
Maintenable Non
Montage de la bobine, couple recommandé [Nm] [max.] 1.96 Nm
Montage de la bobine, couple recommandé [Nm] [min.] 1.47 Nm
Nom du produit Vanne solénoïde
ODP min. [bar] 0 bar
ODP min. [psi] 0 psi
OPD max. [bar] 20.6 bar
OPD max. [psig] 299 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 122 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -4 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 120 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -30 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 248 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -22 °F
Pression d'éclatement [bar] 132 bar
Pression d’utilisation max. [bar] 33 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 479 psig
Pression d’éclatement [psig] 1914 psig
Style de conception Angle de 90°
Taille Sortie [in] 1/4 in
Type NEV
Type de raccord à souder
Type de Sortie à souder
Valeur du kv [m³/h] 0.08 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality