Vanne solénoïde, EVR 8, à braser, ODF, 5/8 in, Fonction: NF

032L7122

Valeur du kv [m³/h]: 1.150, Emballage (format): Emballage multiple

Détails du produit

Poids brut 0.273 Kg
Poids Net 0.243 Kg
Volume 1.356 Liter
Numéro EAN 5702428952262

 

Accessoires produit Accessoires pour électrovannes
Bobine No
Catégorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilité des lubrifiants AB
PAG
PAO
POE
PVE
MO
Cv [gal/min] 1.35 gal/min
Dimensions de l'orifice [mm] 7 mm
Désignation du modèle Vanne solénoïde soudé
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 12 Qté
Entrée [in] 5/8 in
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Fluides R1234yf
R125
R134a
R152a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R417A
R448A
R449A
R450A
R452A
R600
R600a
R513A
R452B
R454B
R1234ze(E)
R407H
R413A
R422A
R422B
R422D
R438A
R444B
R447A
R449B
R454C
R455A
R463A
R513B
R515A
R515B
R516A
R442A
R447B
R512A
R454A
R507A
Fluides frigorigènes homologués UL R125
R134a
R152a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R455A
R463A
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R290
R600
R600a
Fonction NF
Fonctionnement de la vanne SERVO-MEMBRANE
Groupe de fluide 1
2
Groupe de produits Solenoid valves
Homologation UL
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
Maintenable Pièces de rechange pour électrovanne
MOPD [bar/psi] BOBINE DÉPENDANTE
Nom du produit dans le dossier SCIP EVR 2-8/EVO 100-102 (NC)
Nom du programme pièces EVR
Nº de dossier SCIP 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98
ODP min. [bar] 0.03 bar
ODP min. [psi] 0.44 psi
OPD max. [bar] 10 W AC 38 bar
OPD max. [bar] 20 W DC 28 bar
OPD max. [bar] bobine BJ/BX 38 bar
OPD max. [psi] 10 W AC 550 psi
OPD max. [psi] 22 W DC 406 psi
OPD max. [psi] bobine BJ/BX 550 psi
Option en fonctionnement manuel Non
Plage de température ambiante [°F] [max.] 175 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 105 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 221 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -40 °F
PMS conforme à la directive DESP [bar] 49 bar
Pression d’utilisation max. [bar] 45.2 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 655 psig
Product Name Description Vanne solénoïde
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Remarque sur la plage de temp. du fluide Dégivrage max. 130 °C/265 °F
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Système d'actionnement [mm] 13.5 mm
Taille Sortie [in] 5/8 in
Temp. Ambiante -40 - 80 °C
Type EVR 8
Type de passage Droit
Type de Sortie à braser, ODF
Type raccordement Entrée à braser, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Valeur du kv [m³/h] 1.15 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality