Vanne solénoïde, EVR 8, à braser, ODF, 1/2 in, Fonction: NF
032L7148
Valeur du kv [m³/h]: 1.090, Emballage (format): Emballage multiple
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Valeur du kv [m³/h]: 1.090, Emballage (format): Emballage multiple
Poids brut | 0.329 Kg |
Poids Net | 0.295 Kg |
Volume | 1.129 Liter |
Numéro EAN | 5702428952200 |
Poids brut | 0.329 Kg |
Poids Net | 0.295 Kg |
Volume | 1.129 Liter |
Numéro EAN | 5702428952200 |
Accessoires produit | Accessoires pour électrovannes |
Bobine | No |
Catégorie | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilité des lubrifiants |
AB PAG PAO POE PVE MO |
Cv [gal/min] | 1.26 gal/min |
Dimensions de l'orifice [mm] | 7 mm |
Désignation du modèle | Vanne solénoïde soudé |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
Entrée [in] | 1/2 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Fluides |
R1234yf R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R410A R417A R448A R449A R450A R452A R600 R600a R513A R1234ze(E) R407H R413A R422A R422B R422D R438A R444B R447A R449B R452B R454B R454C R455A R463A R513B R515A R515B R516A R442A R447B R512A R454A R507A |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
Fonction | NF |
Fonctionnement de la vanne | SERVO-MEMBRANE |
Groupe de fluide |
1 2 |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Homologation |
UL EAC LLC CDC EURO-TYSK |
Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
MOPD [bar/psi] | BOBINE DÉPENDANTE |
Nom du produit dans le dossier SCIP | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Nom du programme pièces | EVR |
Nº de dossier SCIP | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
ODP min. [bar] | 0.03 bar |
ODP min. [psi] | 0.44 psi |
OPD max. [bar] 10 W AC | 38 bar |
OPD max. [bar] 20 W DC | 28 bar |
OPD max. [bar] bobine BJ/BX | 38 bar |
OPD max. [psi] 10 W AC | 550 psi |
OPD max. [psi] 22 W DC | 406 psi |
OPD max. [psi] bobine BJ/BX | 550 psi |
Option en fonctionnement manuel | Oui |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 175 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 105 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 221 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 45.2 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 655 psig |
Product Name Description | Vanne solénoïde |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Remarque sur la plage de temp. du fluide | Dégivrage max. 130 °C/265 °F |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
Taille Sortie [in] | 1/2 in |
Temp. Ambiante | -40 - 80 °C |
Type | EVR 8 |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | à braser, ODF |
Type raccordement Entrée | à braser, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 1.09 m³/h |
Accessoires produit | Accessoires pour électrovannes |
Bobine | No |
Catégorie | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilité des lubrifiants |
AB PAG PAO POE PVE MO |
Cv [gal/min] | 1.26 gal/min |
Dimensions de l'orifice [mm] | 7 mm |
Désignation du modèle | Vanne solénoïde soudé |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
Entrée [in] | 1/2 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Fluides |
R1234yf R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R410A R417A R448A R449A R450A R452A R600 R600a R513A R1234ze(E) R407H R413A R422A R422B R422D R438A R444B R447A R449B R452B R454B R454C R455A R463A R513B R515A R515B R516A R442A R447B R512A R454A R507A |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
Fonction | NF |
Fonctionnement de la vanne | SERVO-MEMBRANE |
Groupe de fluide |
1 2 |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Homologation |
UL EAC LLC CDC EURO-TYSK |
Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
MOPD [bar/psi] | BOBINE DÉPENDANTE |
Nom du produit dans le dossier SCIP | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Nom du programme pièces | EVR |
Nº de dossier SCIP | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
ODP min. [bar] | 0.03 bar |
ODP min. [psi] | 0.44 psi |
OPD max. [bar] 10 W AC | 38 bar |
OPD max. [bar] 20 W DC | 28 bar |
OPD max. [bar] bobine BJ/BX | 38 bar |
OPD max. [psi] 10 W AC | 550 psi |
OPD max. [psi] 22 W DC | 406 psi |
OPD max. [psi] bobine BJ/BX | 550 psi |
Option en fonctionnement manuel | Oui |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 175 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 105 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 221 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 45.2 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 655 psig |
Product Name Description | Vanne solénoïde |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Remarque sur la plage de temp. du fluide | Dégivrage max. 130 °C/265 °F |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
Taille Sortie [in] | 1/2 in |
Temp. Ambiante | -40 - 80 °C |
Type | EVR 8 |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | à braser, ODF |
Type raccordement Entrée | à braser, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 1.09 m³/h |