Solenoid valve, EVR 3, Flare, 1/4 in, Function: NC
032F8106
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 0.270, Packing format: Multi pack
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 0.270, Packing format: Multi pack
Poids brut | 0.23 Kg |
Poids Net | 0.173 Kg |
Volume | 0.885 Liter |
Numéro EAN | 5702428093088 |
Poids brut | 0.23 Kg |
Poids Net | 0.173 Kg |
Volume | 0.885 Liter |
Numéro EAN | 5702428093088 |
Accessoires produit | Accessoires pour électrovannes |
Bobine | No |
Catégorie | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilité des lubrifiants |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Cv [gal/min] | 0.31 gal/min |
Dimension entrée [mm] | 6 mm |
Dimensions de l'orifice [mm] | 3.3 mm |
Dimensions de sortie [mm] | 6 mm |
Désignation du modèle | Électrovanne |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 24 Qté |
Entrée [in] | 1/4 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Fluides |
R125 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R125 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B |
Fonction | NF |
Fonctionnement de la vanne | DIRECT |
Groupe de fluide |
1 2 |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Homologation |
C UL LISTE US LLC CDC TYSK |
Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
Matériau du corps | Laiton |
Nom du produit dans le dossier SCIP | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Nom du programme pièces | EVR |
Nº de dossier SCIP | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
ODP min. [bar] | 0 bar |
OPD max. [bar] 10 W AC | 38 bar |
OPD max. [psi] 10 W AC | 550 psi |
OPD max. [psi] 14 W AC | 350 psi |
Option en fonctionnement manuel | Non |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 105 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 221 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 45.2 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 655 psig |
Product Name Description | Solenoid valve |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Remarque sur la plage de temp. du fluide | Dégivrage max. 130 °C/265 °F |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
Taille Sortie [in] | 1/4 in |
Temp. Ambiante | -40 - DÉPENDANT DE LA BOBINE |
Type | EVR 3 |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | FLARE |
Type raccordement Entrée | FLARE |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 0.27 m³/h |
Accessoires produit | Accessoires pour électrovannes |
Bobine | No |
Catégorie | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilité des lubrifiants |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Cv [gal/min] | 0.31 gal/min |
Dimension entrée [mm] | 6 mm |
Dimensions de l'orifice [mm] | 3.3 mm |
Dimensions de sortie [mm] | 6 mm |
Désignation du modèle | Électrovanne |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 24 Qté |
Entrée [in] | 1/4 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Fluides |
R125 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R125 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B |
Fonction | NF |
Fonctionnement de la vanne | DIRECT |
Groupe de fluide |
1 2 |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Homologation |
C UL LISTE US LLC CDC TYSK |
Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
Matériau du corps | Laiton |
Nom du produit dans le dossier SCIP | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Nom du programme pièces | EVR |
Nº de dossier SCIP | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
ODP min. [bar] | 0 bar |
OPD max. [bar] 10 W AC | 38 bar |
OPD max. [psi] 10 W AC | 550 psi |
OPD max. [psi] 14 W AC | 350 psi |
Option en fonctionnement manuel | Non |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 105 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 221 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 45.2 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 655 psig |
Product Name Description | Solenoid valve |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Remarque sur la plage de temp. du fluide | Dégivrage max. 130 °C/265 °F |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
Taille Sortie [in] | 1/4 in |
Temp. Ambiante | -40 - DÉPENDANT DE LA BOBINE |
Type | EVR 3 |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | FLARE |
Type raccordement Entrée | FLARE |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 0.27 m³/h |