Solenoid valve, EVR 3, Solder, ODF, Function: NC
032F205331
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 0.270, Packing format: Multi pack
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 0.270, Packing format: Multi pack
Poids brut | 0.526 Kg |
Poids Net | 0.314 Kg |
Volume | 0.904 Liter |
Numéro EAN | 5702422048817 |
Poids brut | 0.526 Kg |
Poids Net | 0.314 Kg |
Volume | 0.904 Liter |
Numéro EAN | 5702422048817 |
Accessoires produit | Accessoires pour électrovannes |
Bobine | Oui |
Bobine | BE230AS |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilité des lubrifiants |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Consommation électrique [W] 50Hz | 12 W |
Cv [gal/min] | 0.31 gal/min |
Dimension entrée [mm] | 6 mm |
Dimensions de l'orifice [mm] | 3.3 mm |
Dimensions de sortie [mm] | 6 mm |
Désignation du modèle | Vanne solénoïde soudé |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 24 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Fluides |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R290 R600 R600a |
Fonction | NF |
Fonctionnement de la vanne | DIRECT |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Homologation |
EAC LLC CDC TYSK |
Indice de protection | IP67 |
Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
Matériau du corps | Laiton |
MOPD [bar/psi] | 21 bar |
Nom du produit dans le dossier SCIP | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Nom du programme pièces | EVR |
Nº de dossier SCIP | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
ODP min. [bar] | 0 bar |
OPD max. [bar] 10 W AC | 38 bar |
OPD max. [psi] 10 W AC | 550 psi |
Option en fonctionnement manuel | Non |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 175 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 105 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 221 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
PMS conforme à la directive DESP [bar] | 49 bar |
Pression d’utilisation max. [bar] | 45.2 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 655 psig |
Product Name Description | Solenoid valve |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance abs. | 10 W |
Raccordement bobine | Boîtier de raccordement |
Remarque sur la plage de temp. du fluide | Dégivrage max. 130 °C/265 °F |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
Temp. Ambiante | -40 - 80 °C |
Tension d'alimentation 50 Hz max. [V] | 230 V |
Tension d'alimentation 50 Hz min. [V] | 220 V |
Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 230 V |
Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 220 V |
Type | EVR 3 |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | à braser, ODF |
Type raccordement Entrée | à braser, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 0.27 m³/h |
Accessoires produit | Accessoires pour électrovannes |
Bobine | Oui |
Bobine | BE230AS |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilité des lubrifiants |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Consommation électrique [W] 50Hz | 12 W |
Cv [gal/min] | 0.31 gal/min |
Dimension entrée [mm] | 6 mm |
Dimensions de l'orifice [mm] | 3.3 mm |
Dimensions de sortie [mm] | 6 mm |
Désignation du modèle | Vanne solénoïde soudé |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 24 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Fluides |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R290 R600 R600a |
Fonction | NF |
Fonctionnement de la vanne | DIRECT |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Homologation |
EAC LLC CDC TYSK |
Indice de protection | IP67 |
Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
Matériau du corps | Laiton |
MOPD [bar/psi] | 21 bar |
Nom du produit dans le dossier SCIP | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Nom du programme pièces | EVR |
Nº de dossier SCIP | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
ODP min. [bar] | 0 bar |
OPD max. [bar] 10 W AC | 38 bar |
OPD max. [psi] 10 W AC | 550 psi |
Option en fonctionnement manuel | Non |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 175 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 105 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 221 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
PMS conforme à la directive DESP [bar] | 49 bar |
Pression d’utilisation max. [bar] | 45.2 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 655 psig |
Product Name Description | Solenoid valve |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance abs. | 10 W |
Raccordement bobine | Boîtier de raccordement |
Remarque sur la plage de temp. du fluide | Dégivrage max. 130 °C/265 °F |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
Temp. Ambiante | -40 - 80 °C |
Tension d'alimentation 50 Hz max. [V] | 230 V |
Tension d'alimentation 50 Hz min. [V] | 220 V |
Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 230 V |
Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 220 V |
Type | EVR 3 |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | à braser, ODF |
Type raccordement Entrée | à braser, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 0.27 m³/h |