Vanne solénoïde, NEV, Emballage industriel

061N2016

Valeur du kv [m³/h]: 1.280

Détails du produit

Poids brut 0.167 Kg
Poids Net 0.159 Kg
Volume 0.53 Liter
Numéro EAN 5702428269575

 

Accessoires produit Non
Bobine No
China RoHS compliance Out of scope
Cv [gal/min] 1.5 gal/min
Dimension entrée [mm] 9.52 mm
Dimensions de sortie [mm] 9.52 mm
Dimensions du port [mm] 7.8 mm
Désignation du modèle NEV-803DXF
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 80 Qté
Entrée [in] 3/8 in
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R134a
R22
R404A
R407C
Fonctionnement de la vanne NF : flux rév.
NON : débit normalisé
Groupe de produits Solenoid valves
Homologation CE
UKCA
Maintenable Non
Matériau du corps Laiton
Montage de la bobine, couple recommandé [Nm] [max.] 1.96 nm
Montage de la bobine, couple recommandé [Nm] [min.] 1.47 nm
Nom du produit dans le dossier SCIP Solenoid valve body
Nº de dossier SCIP 69373b8b-09ff-4773-885b-0c2750a14e77
ODP min. [bar] 0.1 bar
ODP min. [psi] 1.45 psi
OPD max. [bar] 20.6 bar
OPD max. [psig] 299 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 40 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 104 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -4 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 120 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -30 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 248 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -22 °F
Pression d'éclatement [bar] 132 bar
Pression d’utilisation max. [bar] 33 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 479 psig
Pression d’éclatement [psig] 1914 psig
Product Name Description Vanne solénoïde
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Style de conception 90° angle
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille Sortie [in] 3/8 in
Type NEV
Type de raccord à souder
Type de Sortie à souder
UK RoHS compliance Out of scope
Valeur du kv [m³/h] 1.28 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality