Vanne solénoïde, EVU 3, à braser, ODF, Fonction: NF
032F5027
Fonction: NF, Dimension entrée [mm]: 10.00, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 10.00, Type de Sortie: à braser, ODF
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Fonction: NF, Dimension entrée [mm]: 10.00, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 10.00, Type de Sortie: à braser, ODF
Poids brut | 0.101 Kg |
Poids Net | 0.06 Kg |
Volume | 0.281 Liter |
Numéro EAN | 5702428024693 |
Poids brut | 0.101 Kg |
Poids Net | 0.06 Kg |
Volume | 0.281 Liter |
Numéro EAN | 5702428024693 |
Accessoires produit | Accessoires pour électrovannes |
Bobine | No |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilité des lubrifiants |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Cv [gal/min] | 0.4 gal/min |
Dimension entrée [mm] | 10 mm |
Dimensions de sortie [mm] | 10 mm |
Désignation du modèle | Vanne solénoïde soudé |
Emballage (format) | Emballage industriel |
Emballage (nombre par format) | 40 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Fluides |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R744 |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R1233zd(E) R134a R22 R23 R290 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R744 |
Fonction | NF |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Homologation |
EAC LLC CDC TYSK UR |
Maintenable | Non |
MOPD [bar/psi] | BOBINE DÉPENDANTE |
Nº de dossier SCIP | d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9 |
ODP min. [bar] | 0.02 bar |
Option en fonctionnement manuel | Non |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 105 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 221 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 70 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 1015 psig |
Product Name Description | Vanne solénoïde |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Système d'actionnement [mm] | 9 mm |
Temp. Ambiante | -40 - DÉPENDANT DE LA BOBINE |
Type | EVU 3 |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | à braser, ODF |
Type raccordement Entrée | à braser, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 0.3 m³/h |
Accessoires produit | Accessoires pour électrovannes |
Bobine | No |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilité des lubrifiants |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Cv [gal/min] | 0.4 gal/min |
Dimension entrée [mm] | 10 mm |
Dimensions de sortie [mm] | 10 mm |
Désignation du modèle | Vanne solénoïde soudé |
Emballage (format) | Emballage industriel |
Emballage (nombre par format) | 40 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Fluides |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R744 |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R1233zd(E) R134a R22 R23 R290 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R744 |
Fonction | NF |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Homologation |
EAC LLC CDC TYSK UR |
Maintenable | Non |
MOPD [bar/psi] | BOBINE DÉPENDANTE |
Nº de dossier SCIP | d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9 |
ODP min. [bar] | 0.02 bar |
Option en fonctionnement manuel | Non |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 105 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 221 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 70 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 1015 psig |
Product Name Description | Vanne solénoïde |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Système d'actionnement [mm] | 9 mm |
Temp. Ambiante | -40 - DÉPENDANT DE LA BOBINE |
Type | EVU 3 |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | à braser, ODF |
Type raccordement Entrée | à braser, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 0.3 m³/h |