Solenoid valve, EVR 10, Solder, ODF, Function: NC
032L3117
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 2.200, Packing format: Multi pack
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 2.200, Packing format: Multi pack
Poids brut | 0.842 Kg |
Poids Net | 0.398 Kg |
Volume | 2.213 Liter |
Numéro EAN | 5702428946155 |
Poids brut | 0.842 Kg |
Poids Net | 0.398 Kg |
Volume | 2.213 Liter |
Numéro EAN | 5702428946155 |
Accessoires produit | Accessoires pour électrovannes |
Bobine | Oui |
Bobine | BE230AS |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilité des lubrifiants |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Cv [gal/min] | 2.6 gal/min |
Dimension entrée [mm] | 16 mm |
Dimensions de l'orifice [mm] | 10 mm |
Dimensions de sortie [mm] | 16 mm |
Désignation du modèle | Vanne solénoïde soudé |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 9 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Fluides |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R125 R134a R152a R22 R290 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Fonction | NF |
Fonctionnement de la vanne | SERVO-MEMBRANE |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Homologation |
EAC UL |
Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
Matériau du corps | Laiton |
MOPD [bar/psi] | BOBINE DÉPENDANTE |
Nom du produit dans le dossier SCIP | EVR 10-22/EVO 103/EVRC/EVRH 10-20 (NC) |
Nom du programme pièces | EVR |
Nº de dossier SCIP | 29cb9379-b48f-46b9-9360-0837e10ce0bf |
ODP min. [bar] | 0.03 bar |
ODP min. [psi] | 0.44 psi |
OPD max. [bar] 10 W AC | 38 bar |
OPD max. [bar] 20 W DC | 20 bar |
OPD max. [bar] bobine BJ/BX | 38 bar |
OPD max. [psi] 10 W AC | 550 psi |
OPD max. [psi] 22 W DC | 290 psi |
OPD max. [psi] bobine BJ/BX | 550 psi |
Option en fonctionnement manuel | Non |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 105 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 221 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 45.2 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 655 psig |
Product Name Description | Solenoid valve |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccordement bobine | Boîtier de raccordement |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
Temp. Ambiante | -40 - 80 °C |
Type | EVR 10 |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | à braser, ODF |
Type raccordement Entrée | à braser, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 2.2 m³/h |
Accessoires produit | Accessoires pour électrovannes |
Bobine | Oui |
Bobine | BE230AS |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilité des lubrifiants |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Cv [gal/min] | 2.6 gal/min |
Dimension entrée [mm] | 16 mm |
Dimensions de l'orifice [mm] | 10 mm |
Dimensions de sortie [mm] | 16 mm |
Désignation du modèle | Vanne solénoïde soudé |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 9 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Fluides |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R125 R134a R152a R22 R290 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Fonction | NF |
Fonctionnement de la vanne | SERVO-MEMBRANE |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Homologation |
EAC UL |
Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
Matériau du corps | Laiton |
MOPD [bar/psi] | BOBINE DÉPENDANTE |
Nom du produit dans le dossier SCIP | EVR 10-22/EVO 103/EVRC/EVRH 10-20 (NC) |
Nom du programme pièces | EVR |
Nº de dossier SCIP | 29cb9379-b48f-46b9-9360-0837e10ce0bf |
ODP min. [bar] | 0.03 bar |
ODP min. [psi] | 0.44 psi |
OPD max. [bar] 10 W AC | 38 bar |
OPD max. [bar] 20 W DC | 20 bar |
OPD max. [bar] bobine BJ/BX | 38 bar |
OPD max. [psi] 10 W AC | 550 psi |
OPD max. [psi] 22 W DC | 290 psi |
OPD max. [psi] bobine BJ/BX | 550 psi |
Option en fonctionnement manuel | Non |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 105 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 221 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 45.2 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 655 psig |
Product Name Description | Solenoid valve |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccordement bobine | Boîtier de raccordement |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
Temp. Ambiante | -40 - 80 °C |
Type | EVR 10 |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | à braser, ODF |
Type raccordement Entrée | à braser, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 2.2 m³/h |