Electric expansion valve, EVRP 2
032F4027
Function: NC, Inlet connection type: Solder, ODM, Outlet connection type: Solder, ODM
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Function: NC, Inlet connection type: Solder, ODM, Outlet connection type: Solder, ODM
Poids brut | 0.343 Kg |
Poids Net | 0.311 Kg |
Volume | 0.702 Liter |
Numéro EAN | 5702428050111 |
Poids brut | 0.343 Kg |
Poids Net | 0.311 Kg |
Volume | 0.702 Liter |
Numéro EAN | 5702428050111 |
Accessoires produit | Non |
Bobine | No |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilité des lubrifiants |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Cv [gal/min] | 0.144 gal/min |
Dimensions de l'orifice [mm] | 2 mm |
Désignation du modèle | Injection de liquide bouillonnant |
Emballage (format) | Emballage industriel |
Emballage (nombre par format) | 32 Qté |
Entrée [in] | 5/8 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Fluides |
R134a R22/R407C R23 R404A/R507A R407A R410A |
Fonction | NF |
Groupe de produits | Expansion valves |
Homologation |
EAC LLC CDC TYSK |
Maintenable | Non |
MOPD [bar/psi] | Liquide |
Nº de dossier SCIP | d20fef86-9125-42d0-8579-71e1f708fb89 |
ODP min. [bar] | 0 bar |
OPD max. [bar] 10 W AC | 21 bar |
Option en fonctionnement manuel | Non |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 60 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 140 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 35 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 500 psig |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Produit identique | 032F4026 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
Taille Sortie [in] | 5/8 in |
Temp. Ambiante | -40 - DÉPENDANT DE LA BOBINE |
Type | EVRP 2 |
Type de passage | Equerre |
Type de Sortie | à braser, ODM |
Type raccordement Entrée | à braser, ODM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 0.125 m³/h |
Accessoires produit | Non |
Bobine | No |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilité des lubrifiants |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Cv [gal/min] | 0.144 gal/min |
Dimensions de l'orifice [mm] | 2 mm |
Désignation du modèle | Injection de liquide bouillonnant |
Emballage (format) | Emballage industriel |
Emballage (nombre par format) | 32 Qté |
Entrée [in] | 5/8 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Fluides |
R134a R22/R407C R23 R404A/R507A R407A R410A |
Fonction | NF |
Groupe de produits | Expansion valves |
Homologation |
EAC LLC CDC TYSK |
Maintenable | Non |
MOPD [bar/psi] | Liquide |
Nº de dossier SCIP | d20fef86-9125-42d0-8579-71e1f708fb89 |
ODP min. [bar] | 0 bar |
OPD max. [bar] 10 W AC | 21 bar |
Option en fonctionnement manuel | Non |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 60 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 140 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 35 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 500 psig |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Produit identique | 032F4026 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
Taille Sortie [in] | 5/8 in |
Temp. Ambiante | -40 - DÉPENDANT DE LA BOBINE |
Type | EVRP 2 |
Type de passage | Equerre |
Type de Sortie | à braser, ODM |
Type raccordement Entrée | à braser, ODM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 0.125 m³/h |