Électrovannes pour ammoniac et fluides fluorés

44 produit(s) trouvé(s)

Vanne solénoïde, EVRST 20

Fonction: NF, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Option en fonctionnement manuel: Oui, Cv [gal/min]: 5.200, Valeur du kv [m³/h]: 4.500

Vanne solénoïde, EVRA 3

Nom du produit: Vanne solénoïde, Type: EVRA 3, Fonction: NF, Type raccordement Entrée: Bride, Type de Sortie: Bride, Option en fonctionnement manuel: Non

Vanne solénoïde, EVRS 3

Fonction: NF, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Option en fonctionnement manuel: Non, Cv [gal/min]: 0.270, Valeur du kv [m³/h]: 0.230

Vanne solénoïde, EVRS 3

Fonction: NF, Type raccordement Entrée: Filetage, Type de Sortie: Filetage, Option en fonctionnement manuel: Non, Cv [gal/min]: 0.270, Valeur du kv [m³/h]: 0.230

Vanne solénoïde, EVRS 10

Fonction: NF, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Option en fonctionnement manuel: Oui, Cv [gal/min]: 1.700, Valeur du kv [m³/h]: 1.500

Afficher: