Vanne solénoïde, EVRA 32
042H1131
Fonction: NF, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Cv [gal/min]: 18.500, Valeur du kv [m³/h]: 16.000
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Fonction: NF, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Cv [gal/min]: 18.500, Valeur du kv [m³/h]: 16.000
Poids brut | 4.682 Kg |
Poids Net | 4.492 Kg |
Volume | 7.56 Liter |
Numéro EAN | 5702428045315 |
Poids brut | 4.682 Kg |
Poids Net | 4.492 Kg |
Volume | 7.56 Liter |
Numéro EAN | 5702428045315 |
Accessoires produit | Accessoires pour électrovannes |
Bobine | No |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv [gal/min] | 18.5 gal/min |
Dimensions de l'orifice [mm] | 22.23 mm |
Désignation du modèle | Électrovanne |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Entrée [in] | 1 1/2 in |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluides |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507A R717 |
Fonction | NF |
Fonctionnement de la vanne | SERVO-PISTON |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Homologation |
C UL LISTE US EAC LLC CDC TYSK |
Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
Matériau du corps | Fonte |
Matériau du raccord | Acier |
Nom du programme pièces | EVRA / EVRAT |
ODP min. [bar] | 0.2 bar |
ODP min. [psi] | 2.9 psi |
OPD max. [bar] 10 W AC | 21 bar |
OPD max. [bar] 12 W AC | 25 bar |
OPD max. [bar] 20 W DC | 14 bar |
OPD max. [psi] 14 W AC | 300 psi |
Option en fonctionnement manuel | Oui |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 175 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 105 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 221 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 42 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 610 psig |
Product Name Description | Vanne solénoïde |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccord standard, entrée | EN 10220 |
Raccord standard, sortie | EN 10220 |
Remarque sur la plage de temp. du fluide | Dégivrage max. 130 °C/265 °F |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
Taille Sortie [in] | 1 1/2 in |
Temp. Ambiante | -40 - 80 °C |
Type | EVRA 32 |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | soudé |
Type raccordement Entrée | soudé |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 16 m³/h |
Accessoires produit | Accessoires pour électrovannes |
Bobine | No |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv [gal/min] | 18.5 gal/min |
Dimensions de l'orifice [mm] | 22.23 mm |
Désignation du modèle | Électrovanne |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Entrée [in] | 1 1/2 in |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluides |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507A R717 |
Fonction | NF |
Fonctionnement de la vanne | SERVO-PISTON |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Homologation |
C UL LISTE US EAC LLC CDC TYSK |
Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
Matériau du corps | Fonte |
Matériau du raccord | Acier |
Nom du programme pièces | EVRA / EVRAT |
ODP min. [bar] | 0.2 bar |
ODP min. [psi] | 2.9 psi |
OPD max. [bar] 10 W AC | 21 bar |
OPD max. [bar] 12 W AC | 25 bar |
OPD max. [bar] 20 W DC | 14 bar |
OPD max. [psi] 14 W AC | 300 psi |
Option en fonctionnement manuel | Oui |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 175 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 105 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 221 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 42 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 610 psig |
Product Name Description | Vanne solénoïde |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccord standard, entrée | EN 10220 |
Raccord standard, sortie | EN 10220 |
Remarque sur la plage de temp. du fluide | Dégivrage max. 130 °C/265 °F |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
Taille Sortie [in] | 1 1/2 in |
Temp. Ambiante | -40 - 80 °C |
Type | EVRA 32 |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | soudé |
Type raccordement Entrée | soudé |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 16 m³/h |