Vanne solénoïde, EVRA 20
032F622332
Fonction: NF, Type raccordement Entrée: Bride, Type de Sortie: Bride, Cv [gal/min]: 5.200, Valeur du kv [m³/h]: 4.500
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Fonction: NF, Type raccordement Entrée: Bride, Type de Sortie: Bride, Cv [gal/min]: 5.200, Valeur du kv [m³/h]: 4.500
Poids brut | 2.78 Kg |
Poids Net | 2.756 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
Numéro EAN | 5702428049771 |
Poids brut | 2.78 Kg |
Poids Net | 2.756 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
Numéro EAN | 5702428049771 |
Accessoires produit |
Brides Accessoires pour électrovannes |
Bobine | Oui |
Bobine | BE230CS |
China RoHS compliance | Out of scope |
Consommation électrique [W] 50Hz | 17 W |
Consommation électrique [W] 60Hz | 14 W |
Cv [gal/min] | 5.2 gal/min |
Dimensions de l'orifice [mm] | 20 mm |
Désignation du modèle | Électrovanne |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluides |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Fonction | NF |
Fonctionnement de la vanne | SERVO-MEMBRANE |
Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Homologation |
EAC LLC CDC TYSK |
Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
Indice de protection | IP67 |
Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
Matériau du corps | Fonte |
Nom du programme pièces | EVRA / EVRAT |
ODP min. [bar] | 0.05 bar |
ODP min. [psi] | 0.72 psi |
OPD max. [bar] 10 W AC | 21 bar |
OPD max. [bar] 20 W DC | 13 bar |
Option en fonctionnement manuel | Non |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 175 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 105 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 221 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 42 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 610 psig |
Product Name Description | Vanne solénoïde |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance abs. | 10 W |
Raccordement bobine | Boîtier de raccordement |
Remarque sur la plage de temp. du fluide | Dégivrage max. 130 °C/265 °F |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
Temp. Ambiante | -40 - 80 °C |
Tension d'alimentation 50 Hz max. [V] | 230 V |
Tension d'alimentation 50 Hz min. [V] | 220 V |
Tension d'alimentation 60 Hz max. [V] | 230 V |
Tension d'alimentation 60 Hz min. [V] | 220 V |
Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 230 V |
Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 220 V |
Type | EVRA 20 |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | Bride |
Type raccordement Entrée | Bride |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 4.5 m³/h |
Accessoires produit |
Brides Accessoires pour électrovannes |
Bobine | Oui |
Bobine | BE230CS |
China RoHS compliance | Out of scope |
Consommation électrique [W] 50Hz | 17 W |
Consommation électrique [W] 60Hz | 14 W |
Cv [gal/min] | 5.2 gal/min |
Dimensions de l'orifice [mm] | 20 mm |
Désignation du modèle | Électrovanne |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluides |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Fonction | NF |
Fonctionnement de la vanne | SERVO-MEMBRANE |
Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Homologation |
EAC LLC CDC TYSK |
Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
Indice de protection | IP67 |
Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
Matériau du corps | Fonte |
Nom du programme pièces | EVRA / EVRAT |
ODP min. [bar] | 0.05 bar |
ODP min. [psi] | 0.72 psi |
OPD max. [bar] 10 W AC | 21 bar |
OPD max. [bar] 20 W DC | 13 bar |
Option en fonctionnement manuel | Non |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 175 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 105 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 221 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 42 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 610 psig |
Product Name Description | Vanne solénoïde |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance abs. | 10 W |
Raccordement bobine | Boîtier de raccordement |
Remarque sur la plage de temp. du fluide | Dégivrage max. 130 °C/265 °F |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
Temp. Ambiante | -40 - 80 °C |
Tension d'alimentation 50 Hz max. [V] | 230 V |
Tension d'alimentation 50 Hz min. [V] | 220 V |
Tension d'alimentation 60 Hz max. [V] | 230 V |
Tension d'alimentation 60 Hz min. [V] | 220 V |
Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 230 V |
Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 220 V |
Type | EVRA 20 |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | Bride |
Type raccordement Entrée | Bride |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 4.5 m³/h |