Électrovannes pour ammoniac et fluides fluorés

46 produit(s) trouvé(s)

032F2237

Vanne solénoïde, EVRST 20

Fonction: NF, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Cv [gal/min]: 5.200, Valeur du kv [m³/h]: 4.500

032F3050

Vanne solénoïde, EVRA 3

Vanne solénoïde, Type: EVRA 3, Fonction: NF, Type raccordement Entrée: Bride, Type de Sortie: Bride

032F3080

Vanne solénoïde, EVRS 3

Fonction: NF, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Cv [gal/min]: 0.270, Valeur du kv [m³/h]: 0.230

032F3081

Vanne solénoïde, EVRS 3

Fonction: NF, Type raccordement Entrée: Filetage, Type de Sortie: Filetage, Cv [gal/min]: 0.270, Valeur du kv [m³/h]: 0.230

032F3082

Vanne solénoïde, EVRS 10

Fonction: NF, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Cv [gal/min]: 1.700, Valeur du kv [m³/h]: 1.500

032F3083

Vanne solénoïde, EVRST 10

Fonction: NF, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Cv [gal/min]: 1.700, Valeur du kv [m³/h]: 1.500

032F3084

Vanne solénoïde, EVRS 15

Fonction: NF, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Cv [gal/min]: 3.100, Valeur du kv [m³/h]: 2.700

032F3085

Vanne solénoïde, EVRST 15

Fonction: NF, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Cv [gal/min]: 3.100, Valeur du kv [m³/h]: 2.700

032F3086

Vanne solénoïde, EVRS 20

Fonction: NF, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Cv [gal/min]: 5.200, Valeur du kv [m³/h]: 4.500

032F310231

Vanne solénoïde, EVRA 3

Vanne solénoïde, Type: EVRA 3, Fonction: NF, Type raccordement Entrée: Bride, Type de Sortie: Bride

Afficher: