Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
2 produit(s) trouvé(s)
Pilote pour vanne de régulation de l'eau, Unité pilote, 2.20 bar - 19.00 bar
Plage de pression de régulation [bar]: 2.20 - 19.00, Type de Racc.(fluide): Flare/tubulure à souder
Pilote pour vanne de régulation de l'eau, Unité pilote, 15.00 bar - 29.00 bar
Plage de pression de régulation [bar]: 15.00 - 29.00, Type de Racc.(fluide): Flare/tubulure à souder