084H4577
Conception: Version coaxiale D22, Dimension du raccord [in]: 3/4, Type de raccord: NPT, Longueur d'insertion [mm]: 279, Tension d’alimentation [V] DC: 14 - 30
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Conception: Version coaxiale D22, Dimension du raccord [in]: 3/4, Type de raccord: NPT, Longueur d'insertion [mm]: 279, Tension d’alimentation [V] DC: 14 - 30
Poids brut | 3.7 Kg |
Poids Net | 2.12 Kg |
Volume | 0.007 Liter |
Numéro EAN | 5702428532426 |
Poids brut | 3.7 Kg |
Poids Net | 2.12 Kg |
Volume | 0.007 Liter |
Numéro EAN | 5702428532426 |
Accessoires produit | Liq. level switch accessories |
Conception | Version coaxiale D22 |
Consommation électrique [W] | 0.7 W |
Description du produit | Capteur de niveau de liquide |
Dimension du raccord [in] | 3/4 |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Fluides |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R744 R507A |
Groupe de produits | Sensors |
Homologation |
CE LLC CDC TYSK UKCA |
Indice de protection | IP67 |
Longueur d'insertion [in] | 11 in |
Longueur d'insertion [mm] | 279 mm |
Maintenable | Liq. level switch spare parts |
Plage de température [°C] [Max.] | 100 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -60 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 212 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -76 °F |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 80 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 176 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 100 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 1450 psig |
Product Name Description | Capteur de niveau de liquide |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Résistance de charge max. [Ohm] | 500 |
Signal de sortie [mA] [max.] | 20 mA |
Signal de sortie [mA] [min.] | 4 mA |
Supply voltage [V] DC [max] | 30 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 14 V |
Tension d’alimentation [V] DC [max.] | 30 V |
Tension d’alimentation [V] DC [min.] | 14 V |
Type | AKS 4100 U |
Type de raccord | NPT |
Accessoires produit | Liq. level switch accessories |
Conception | Version coaxiale D22 |
Consommation électrique [W] | 0.7 W |
Description du produit | Capteur de niveau de liquide |
Dimension du raccord [in] | 3/4 |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Fluides |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R744 R507A |
Groupe de produits | Sensors |
Homologation |
CE LLC CDC TYSK UKCA |
Indice de protection | IP67 |
Longueur d'insertion [in] | 11 in |
Longueur d'insertion [mm] | 279 mm |
Maintenable | Liq. level switch spare parts |
Plage de température [°C] [Max.] | 100 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -60 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 212 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -76 °F |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 80 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 176 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 100 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 1450 psig |
Product Name Description | Capteur de niveau de liquide |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Résistance de charge max. [Ohm] | 500 |
Signal de sortie [mA] [max.] | 20 mA |
Signal de sortie [mA] [min.] | 4 mA |
Supply voltage [V] DC [max] | 30 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 14 V |
Tension d’alimentation [V] DC [max.] | 30 V |
Tension d’alimentation [V] DC [min.] | 14 V |
Type | AKS 4100 U |
Type de raccord | NPT |