080Z0139
Fonction: 1-4 AKV(EEV), E/S flexible, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: LON RS485, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Fonction: 1-4 AKV(EEV), E/S flexible, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: LON RS485, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
Poids brut | 0.93 kg |
Poids Net | 0.65 kg |
Numéro EAN | 5702428901314 |
Poids brut | 0.93 kg |
Poids Net | 0.65 kg |
Numéro EAN | 5702428901314 |
Accessoires produit | Electron. control accessories |
Affichage avant | Non |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 pc |
Entrées analogiques (AI) [pc] | 11 pc |
Fonction | 1-4 AKV(EEV), E/S flexible |
Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
Groupe de produits | Évaporateur et régulateur électronique |
Homologation |
CE cURus |
Langue | Américain |
Maintenable | Non |
Nom du produit | Régulateur de vitrine/chambre froide (EEV) |
Nombre max. d’évaporateurs | 4 pc |
Option de l'afficheur |
EKA 163A EKA 164B |
Raccord de sonde | Borne à vis |
Renseignements complémentaires | °F/ PSI |
Sorties numériques (DO) [pc] | 8 pc |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Support de transmetteur de pression |
1-5 V RATIOMÉTRIQUE |
Température du support de la sonde |
PTC 1000 Pt 1000 |
Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
Tension d’alimentation [V] DC | 24 V |
Type | AK-CC 750 |
Type de communication | LON RS485 |
Type de contrôleur | Régulateur de vitrines/chambre froide (4 AKV) |
Vanne de sortie | AKV (EEV) |
Zone d'application | Contrôle de la réfrigération |
Accessoires produit | Electron. control accessories |
Affichage avant | Non |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 pc |
Entrées analogiques (AI) [pc] | 11 pc |
Fonction | 1-4 AKV(EEV), E/S flexible |
Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
Groupe de produits | Évaporateur et régulateur électronique |
Homologation |
CE cURus |
Langue | Américain |
Maintenable | Non |
Nom du produit | Régulateur de vitrine/chambre froide (EEV) |
Nombre max. d’évaporateurs | 4 pc |
Option de l'afficheur |
EKA 163A EKA 164B |
Raccord de sonde | Borne à vis |
Renseignements complémentaires | °F/ PSI |
Sorties numériques (DO) [pc] | 8 pc |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Support de transmetteur de pression |
1-5 V RATIOMÉTRIQUE |
Température du support de la sonde |
PTC 1000 Pt 1000 |
Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
Tension d’alimentation [V] DC | 24 V |
Type | AK-CC 750 |
Type de communication | LON RS485 |
Type de contrôleur | Régulateur de vitrines/chambre froide (4 AKV) |
Vanne de sortie | AKV (EEV) |
Zone d'application | Contrôle de la réfrigération |