Thermostat, UT 72
060H1703
Temperature range [°C]: -30 - 30, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Capillary tube length [mm]: 2000, Enclosure rating IP: IP20
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Temperature range [°C]: -30 - 30, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Capillary tube length [mm]: 2000, Enclosure rating IP: IP20
Poids brut | 0.24 Kg |
Poids Net | 0.2 Kg |
Volume | 1.072 Liter |
Numéro EAN | 5702428567114 |
Poids brut | 0.24 Kg |
Poids Net | 0.2 Kg |
Volume | 1.072 Liter |
Numéro EAN | 5702428567114 |
Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
China RoHS compliance | Yes |
Différentiel (PE) [K] | 3 K |
Dimension du capteur (Ø x L) [in] | 15/64 x 4 44/64 in |
Dimension du capteur (Ø x L) [mm] | 6 x 119 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 24 Qté |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fonction du contact | SPDT |
Groupe de produits | Switches and thermostats |
Homologation |
CE EAC EMCD LVD RoHS RoHS Chine TYSK UKCA |
Indice de protection | IP20 |
Longueur du tube capillaire [mm] | 2000 mm |
Maintenable | Non |
Matériau du tube capillaire | Cuivre |
Méthode de montage | Montage |
Pièces inclues | Brides de bulbe |
Plage de température [°C] [Max.] | 30 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -30 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 85 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -22 °F |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -30 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 130 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -22 °F |
Product Name Description | Thermostat |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Racc. Élect. | Vis de la borne à brides |
Réarmement | Auto |
Taux de contact |
AC15=1 A, 250 V AC1=16 A, 250 V AC3=7,5 A, 250 V |
Température max. du capteur [°C] | 80 °C |
Température max. du capteur [°F] | 176 °F |
Type | UT 72 |
UK RoHS compliance | Yes |
Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
China RoHS compliance | Yes |
Différentiel (PE) [K] | 3 K |
Dimension du capteur (Ø x L) [in] | 15/64 x 4 44/64 in |
Dimension du capteur (Ø x L) [mm] | 6 x 119 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 24 Qté |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fonction du contact | SPDT |
Groupe de produits | Switches and thermostats |
Homologation |
CE EAC EMCD LVD RoHS RoHS Chine TYSK UKCA |
Indice de protection | IP20 |
Longueur du tube capillaire [mm] | 2000 mm |
Maintenable | Non |
Matériau du tube capillaire | Cuivre |
Méthode de montage | Montage |
Pièces inclues | Brides de bulbe |
Plage de température [°C] [Max.] | 30 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -30 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 85 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -22 °F |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -30 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 130 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -22 °F |
Product Name Description | Thermostat |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Racc. Élect. | Vis de la borne à brides |
Réarmement | Auto |
Taux de contact |
AC15=1 A, 250 V AC1=16 A, 250 V AC3=7,5 A, 250 V |
Température max. du capteur [°C] | 80 °C |
Température max. du capteur [°F] | 176 °F |
Type | UT 72 |
UK RoHS compliance | Yes |