Thermostat, RT271
017D004466
Temperature range [°C]: 20 - 100, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Sensor type: Cylindrical Remote Sensor, Capillary tube length [mm]: 10000, Enclosure rating IP: IP66
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Temperature range [°C]: 20 - 100, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Sensor type: Cylindrical Remote Sensor, Capillary tube length [mm]: 10000, Enclosure rating IP: IP66
Poids brut | 2.281 Kg |
Poids Net | 2.003 Kg |
Volume | 5.087 Liter |
Numéro EAN | 5702428042758 |
Poids brut | 2.281 Kg |
Poids Net | 2.003 Kg |
Volume | 5.087 Liter |
Numéro EAN | 5702428042758 |
Accessoires produit |
Accessoires génériques Accessoires des commutateurs |
China RoHS compliance | Yes |
Connecteurs élecriques Male/Femelle | Femelle |
Description du produit | Thermostat |
Différentiel de pression de contact [°C] | 3 °C |
Dim. du raccord de pression | 3/8 |
Dimension du capteur (Ø x L) [in] | 3/8 x 7 3/16 in |
Dimension du capteur (Ø x L) [mm] | 9.5 x 182 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 8 Qté |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fonction du contact | SPDT |
Groupe de produits | Switches and thermostats |
Homologation |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RMRS RoHS RoHS Chine TYSK UKCA |
Indice de protection | IP66 |
Longueur du tube capillaire [mm] | 10000 mm |
Longueur tube capillaire [in] | 393 11/16 in |
Maintenable | Lignes de contact |
Norme de raccordement électrique EN 60947 |
Flexible, viroles : 0,2-1,5 mm2 Flexible, aucune virole : 0,2-2,5 mm2 Solide/toronné : 0,2-2,5 mm2 |
Norme électrique EN 60947 |
Isolation : 400 V Degré de pollution : 3 Tension de choc nominale : 4 kV Protection contre les courts-circuits, fusible : 10 A |
Nº de dossier SCIP | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Plage de température [°C] [Max.] | 100 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | 20 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 210 °F |
Plage de température [°F] [min.] | 70 °F |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -50 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 158 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -58 °F |
Plage du différentiel de température [°C] [max.] | 20 °C |
Plage du différentiel de température [°C] [min.] | 0 °C |
Plage du différentiel de température [°F] [max.] | 68 °F |
Plage du différentiel de température [°F] [min.] | 0 °F |
Pression Mâle/Femelle | Mâle |
Product Name Description | Thermostat |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Racc. Élect. | Entrée câble de vis |
Raccord de pression standard | ISO 228-1 |
Raccords électriques standards | DIN 40430 |
Réarmement | Auto |
Spé. Elec. standard | EN 60947-4/-5 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille des raccords électriques | 2xPg 13.5 |
Taux de contact |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Temporisation du relais [s] | 0 s |
Température max. du capteur [°C] | 200 °C |
Température max. du capteur [°F] | 392 °F |
Type | RT271 |
Type de raccord de pression | G |
Type de sonde | Sonde à distance cylindrique |
UK RoHS compliance | Yes |
Accessoires produit |
Accessoires génériques Accessoires des commutateurs |
China RoHS compliance | Yes |
Connecteurs élecriques Male/Femelle | Femelle |
Description du produit | Thermostat |
Différentiel de pression de contact [°C] | 3 °C |
Dim. du raccord de pression | 3/8 |
Dimension du capteur (Ø x L) [in] | 3/8 x 7 3/16 in |
Dimension du capteur (Ø x L) [mm] | 9.5 x 182 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 8 Qté |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fonction du contact | SPDT |
Groupe de produits | Switches and thermostats |
Homologation |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RMRS RoHS RoHS Chine TYSK UKCA |
Indice de protection | IP66 |
Longueur du tube capillaire [mm] | 10000 mm |
Longueur tube capillaire [in] | 393 11/16 in |
Maintenable | Lignes de contact |
Norme de raccordement électrique EN 60947 |
Flexible, viroles : 0,2-1,5 mm2 Flexible, aucune virole : 0,2-2,5 mm2 Solide/toronné : 0,2-2,5 mm2 |
Norme électrique EN 60947 |
Isolation : 400 V Degré de pollution : 3 Tension de choc nominale : 4 kV Protection contre les courts-circuits, fusible : 10 A |
Nº de dossier SCIP | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Plage de température [°C] [Max.] | 100 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | 20 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 210 °F |
Plage de température [°F] [min.] | 70 °F |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -50 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 158 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -58 °F |
Plage du différentiel de température [°C] [max.] | 20 °C |
Plage du différentiel de température [°C] [min.] | 0 °C |
Plage du différentiel de température [°F] [max.] | 68 °F |
Plage du différentiel de température [°F] [min.] | 0 °F |
Pression Mâle/Femelle | Mâle |
Product Name Description | Thermostat |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Racc. Élect. | Entrée câble de vis |
Raccord de pression standard | ISO 228-1 |
Raccords électriques standards | DIN 40430 |
Réarmement | Auto |
Spé. Elec. standard | EN 60947-4/-5 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille des raccords électriques | 2xPg 13.5 |
Taux de contact |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Temporisation du relais [s] | 0 s |
Température max. du capteur [°C] | 200 °C |
Température max. du capteur [°F] | 392 °F |
Type | RT271 |
Type de raccord de pression | G |
Type de sonde | Sonde à distance cylindrique |
UK RoHS compliance | Yes |