Pressostats

139 produit(s) trouvé(s)

Pressostat, RT200

Plage de pression de régulation: 0.20 - 6.00, Différentiel [bar]: 0.25 - 1.20, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 22.0

Pressostat, RT116

Plage de pression de régulation: 1.00 - 10.00, Différentiel [bar]: 0.33 - 1.30, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 22.0

Pressostat, RT112

Plage de pression de régulation: 0.10 - 1.10, Différentiel [bar]: 0.07 - 0.16, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 7.0

Pressostat, RT121

Plage de pression de régulation: -1.00 - 0.00, Différentiel [bar]: 0.09 - 0.40, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 7.0

Pressostat, RT5

Plage de pression de régulation: 4.00 - 17.00, Différentiel [bar]: 1.20 - 4.00, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 22.0

Afficher: