140 produit(s) trouvé(s)

017-140066

Pressostat, RT200

Plage de pression de régulation: 0.20 - 6.00, Différentiel [bar]: 0.25 - 1.20, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 22.0

017-140166

Pressostat, RT116

Plage de pression de régulation: 1.00 - 10.00, Différentiel [bar]: 0.33 - 1.30, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 22.0

017-140266

Pressostat, RT112

Plage de pression de régulation: 0.10 - 1.10, Différentiel [bar]: 0.07 - 0.16, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 7.0

017-140766

Pressostat, RT121

Plage de pression de régulation: -1.00 - 0.00, Différentiel [bar]: 0.09 - 0.40, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 7.0

017-140866

Pressostat, RT5

Plage de pression de régulation: 4.00 - 17.00, Différentiel [bar]: 1.20 - 4.00, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 22.0

017-140966

Pressostat, RT110

Plage de pression de régulation: 0.20 - 3.00, Différentiel [bar]: 0.08 - 0.25, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 7.0

017-141566

Pressostat, RT112

Plage de pression de régulation: 0.10 - 1.10, Différentiel [bar]: 0.07 - 0.16, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 7.0

017-141666

Pressostat, RT116

Plage de pression de régulation: 1.00 - 10.00, Différentiel [bar]: 0.33 - 1.30, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 22.0

017-141866

Pressostat, RT121

Plage de pression de régulation: -1.00 - 0.00, Différentiel [bar]: 0.09 - 0.40, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 7.0

017-500166

Pressostat, RT1A

Plage de pression de régulation: -0.80 - 5.00, Différentiel [bar]: 0.50 - 1.60, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 22.0

Afficher: