Pressure switch, CKB
061Z2008
Reset function: Manual, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143.0
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Reset function: Manual, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143.0
Poids brut | 0.21 Kg |
Poids Net | 0.18 Kg |
Volume | 0.52 Liter |
Numéro EAN | 5702424504717 |
Poids brut | 0.21 Kg |
Poids Net | 0.18 Kg |
Volume | 0.52 Liter |
Numéro EAN | 5702424504717 |
Catégorie de plage de pression | Haute pression |
China RoHS compliance | Out of scope |
Commentaires sur les connecteurs électriques | DIN plug not included |
Dim. du raccord de pression | 1/4 in |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 25 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluides | R744 |
Fonction du contact | SPDT |
Groupe de produits | Switches and thermostats |
Homologation |
CE 0035 TÜV UKCA |
Indice de protection | IP65 |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 158 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 150 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 302 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
Pression active max. [bar] | 118 bar |
Pression active max. [psi] | 1711 psi |
Pression d’utilisation max. [bar] | 143 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 2074 psig |
Pression Mâle/Femelle | Femelle |
Pressure connection length[in] | 0.55 in |
Pressure connection length[mm] | 14 mm |
Product Name Description | Pressure switch |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Rac. de pression | Dégonfleur |
Racc. Élect. | Cosse DIN |
Réarmement | Manuel |
Spécifications clés | CKB-2UCLM2008 |
Taux de contact | AC=6 A, 250 V |
Type | CKB |
Type de raccord de pression | Flare |
UK RoHS compliance | Yes |
Catégorie de plage de pression | Haute pression |
China RoHS compliance | Out of scope |
Commentaires sur les connecteurs électriques | DIN plug not included |
Dim. du raccord de pression | 1/4 in |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 25 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluides | R744 |
Fonction du contact | SPDT |
Groupe de produits | Switches and thermostats |
Homologation |
CE 0035 TÜV UKCA |
Indice de protection | IP65 |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 158 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 150 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 302 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
Pression active max. [bar] | 118 bar |
Pression active max. [psi] | 1711 psi |
Pression d’utilisation max. [bar] | 143 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 2074 psig |
Pression Mâle/Femelle | Femelle |
Pressure connection length[in] | 0.55 in |
Pressure connection length[mm] | 14 mm |
Product Name Description | Pressure switch |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Rac. de pression | Dégonfleur |
Racc. Élect. | Cosse DIN |
Réarmement | Manuel |
Spécifications clés | CKB-2UCLM2008 |
Taux de contact | AC=6 A, 250 V |
Type | CKB |
Type de raccord de pression | Flare |
UK RoHS compliance | Yes |