OP-MPIM068MLP00G
114X4307
Utilisation de tronçon: Contre-pression moyenne, Fluides: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Utilisation de tronçon: Contre-pression moyenne, Fluides: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50
Poids brut | 137 Kg |
Poids Net | 101 Kg |
Volume | 0.738 Cubic.mtr |
Numéro EAN | 5702424592516 |
Poids brut | 137 Kg |
Poids Net | 101 Kg |
Volume | 0.738 Cubic.mtr |
Numéro EAN | 5702424592516 |
Alimentation du compresseur [V] | 230/1/50 |
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Applications | MBP |
Approbation du réservoir |
CE EAC |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code électrique | G |
Compressor Low pressure volume (L) | 3.7 L |
Compressor model | MLZ030T5 |
Condenser volume (L) | 1.62 |
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] | 140 W |
Description | OP-MPIM068MLP00G |
Diamètre du ventilateur [mm] | 560 mm |
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 187 V |
Family | Optyma™ Plus |
Filter Drier Volume (L) | 0.35 |
Fluides |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R454C R455A R513A |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Condensing Units |
Homologation | CE |
Intensité du ventilateur à 50 Hz [A] | 1.6 A |
MCC | 33.9 A |
Min fuse rating [A] | 40 A |
Model number | OP-MPIM068MLP00G |
Niveau de pression sonore à 50 Hz (à 10 m de distance) [db(A)] | 45 dBA |
Niveau de pression sonore à 50 Hz (à 1 m de distance) [db(A)] | 65 dBA |
Nombre de phases (compresseur) | 1 |
Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
Nombre de ventilateurs | 1 |
Phase | 1 |
Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
Product Name Description | Package unit |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance de sortie du ventilateur à 50 Hz [W] | 72 W |
Puissance sonore à 50 Hz [dB(A)] | 82 dBA |
Raccordement de la conduite de liquide [in] | 5/8 in |
Receiver type | Vertical |
Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 560 mm |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1/2 in |
Technologie | Scroll |
Tension 50 Hz [V] | 187 V |
Tension 50 Hz [V] [max.] | 255 V |
Type | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
Type de condenseur | G7 |
Type de grille/capot du ventilateur | H3 |
Type de raccord | à souder |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon | Contre-pression moyenne |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 255 V |
Version | P00 |
Volume (L) | 0.171 L |
Volume du réservoir [L] | 6.2 L |
Volume interne du condenseur | 1.62 mm³ |
Alimentation du compresseur [V] | 230/1/50 |
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Applications | MBP |
Approbation du réservoir |
CE EAC |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code électrique | G |
Compressor Low pressure volume (L) | 3.7 L |
Compressor model | MLZ030T5 |
Condenser volume (L) | 1.62 |
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] | 140 W |
Description | OP-MPIM068MLP00G |
Diamètre du ventilateur [mm] | 560 mm |
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 187 V |
Family | Optyma™ Plus |
Filter Drier Volume (L) | 0.35 |
Fluides |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R454C R455A R513A |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Condensing Units |
Homologation | CE |
Intensité du ventilateur à 50 Hz [A] | 1.6 A |
MCC | 33.9 A |
Min fuse rating [A] | 40 A |
Model number | OP-MPIM068MLP00G |
Niveau de pression sonore à 50 Hz (à 10 m de distance) [db(A)] | 45 dBA |
Niveau de pression sonore à 50 Hz (à 1 m de distance) [db(A)] | 65 dBA |
Nombre de phases (compresseur) | 1 |
Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
Nombre de ventilateurs | 1 |
Phase | 1 |
Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
Product Name Description | Package unit |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance de sortie du ventilateur à 50 Hz [W] | 72 W |
Puissance sonore à 50 Hz [dB(A)] | 82 dBA |
Raccordement de la conduite de liquide [in] | 5/8 in |
Receiver type | Vertical |
Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 560 mm |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1/2 in |
Technologie | Scroll |
Tension 50 Hz [V] | 187 V |
Tension 50 Hz [V] [max.] | 255 V |
Type | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
Type de condenseur | G7 |
Type de grille/capot du ventilateur | H3 |
Type de raccord | à souder |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon | Contre-pression moyenne |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 255 V |
Version | P00 |
Volume (L) | 0.171 L |
Volume du réservoir [L] | 6.2 L |
Volume interne du condenseur | 1.62 mm³ |