BOCK, SHGX12P/90-4 L, Bock condensing unit
097C2301
Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, 14582
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, 14582
Poids brut | 155.777 Kg |
Poids Net | 120.777 Kg |
Volume | 1102.29 Liter |
Numéro EAN | 5715162615225 |
Poids brut | 155.777 Kg |
Poids Net | 120.777 Kg |
Volume | 1102.29 Liter |
Numéro EAN | 5715162615225 |
Alimentation du compresseur [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Anti-vibration pads | Yes |
Classe IP | IP 66 |
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] | 475 W |
Consommation électrique du ventilateur à 60 Hz [W] | 695 W |
Couleur | Blue (standard) |
Cylindre | 2 |
Discharge connection size [mm] | 12 mm |
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] | 6300 m³/h |
Débit d'air à 60 Hz [m³/h] | 7300 m³/h |
Désignation du modèle | SHGX12P/90-4 L |
Frequency [Hz] | 50 |
Gamme | SHG L |
Groupe de produits | Condensing Units |
Hot gas temperature sensor | No |
Legacy BOCK ID | 14582 |
Marque | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | SHGX12P/90-4 L |
Nombre de ventilateurs | 1 |
Norme d’approbation | No |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Oil pressure safety switch | No |
Oil separator | No |
Oil sump heater | 110-240V AC |
Oil type | BOCKlub E55 |
Phase | 3 |
Pressure switch | Yes |
Product Name Description | Bare unit SHG |
Protection moteur | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Safety valve for receiver | No |
Speed controller | No |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Taille du raccord au refoulement [in] | 1/2 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 5/8 in |
Technologie | Bock condensing unit |
Terminal box reduced/steel TB | No |
Thermal protection thermostat | No |
Type | SHGX12P |
Alimentation du compresseur [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Anti-vibration pads | Yes |
Classe IP | IP 66 |
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] | 475 W |
Consommation électrique du ventilateur à 60 Hz [W] | 695 W |
Couleur | Blue (standard) |
Cylindre | 2 |
Discharge connection size [mm] | 12 mm |
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] | 6300 m³/h |
Débit d'air à 60 Hz [m³/h] | 7300 m³/h |
Désignation du modèle | SHGX12P/90-4 L |
Frequency [Hz] | 50 |
Gamme | SHG L |
Groupe de produits | Condensing Units |
Hot gas temperature sensor | No |
Legacy BOCK ID | 14582 |
Marque | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | SHGX12P/90-4 L |
Nombre de ventilateurs | 1 |
Norme d’approbation | No |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Oil pressure safety switch | No |
Oil separator | No |
Oil sump heater | 110-240V AC |
Oil type | BOCKlub E55 |
Phase | 3 |
Pressure switch | Yes |
Product Name Description | Bare unit SHG |
Protection moteur | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Safety valve for receiver | No |
Speed controller | No |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Taille du raccord au refoulement [in] | 1/2 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 5/8 in |
Technologie | Bock condensing unit |
Terminal box reduced/steel TB | No |
Thermal protection thermostat | No |
Type | SHGX12P |