BOCK, SHGX34e/380-4 SP&P, Bock condensing unit Plusbox
097B16137
Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, 16137
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, 16137
Poids brut | 270.7 Kg |
Poids Net | 242.7 Kg |
Volume | 1747.36 Liter |
Numéro EAN | 5715162570395 |
Poids brut | 270.7 Kg |
Poids Net | 242.7 Kg |
Volume | 1747.36 Liter |
Numéro EAN | 5715162570395 |
Alimentation du compresseur [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Anti-vibration pads | Yes |
Capacity regulator | No |
Classe IP | IP 66 |
Couleur | Blue (standard) |
Cylindre | 4 |
Discharge connection size [mm] | 16 mm |
Désignation du modèle | SHGX34e/380-4 SP&P |
Electronic frequency control | No |
Fan type | Standard |
Frequency [Hz] | 50 |
Gamme | Plusbox |
Groupe de produits | Condensing Units |
Hauteur totale [mm] | 968 mm |
Hot gas temperature sensor | No |
Legacy BOCK ID | 16137 |
Length (mm) | 679 |
Marque | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | SHGX34e/380-4 SP&P |
Norme d’approbation | No |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Oil pressure safety switch | No |
Oil separator | No |
Oil sump heater | No |
Oil type | BOCKlub E55 |
Phase | 3 |
Pressure switch | Yes |
Product Name Description | Package unit SHG |
Profondeur [mm] | 1570 mm |
Protection moteur | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Safety valve for receiver | No |
Speed controller | Yes |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 35 mm |
Taille du raccord au refoulement [in] | 5/8 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1 3/8 in |
Technologie | Bock condensing unit Plusbox |
Thermal protection thermostat | No |
Type | SHGX34e |
Alimentation du compresseur [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Anti-vibration pads | Yes |
Capacity regulator | No |
Classe IP | IP 66 |
Couleur | Blue (standard) |
Cylindre | 4 |
Discharge connection size [mm] | 16 mm |
Désignation du modèle | SHGX34e/380-4 SP&P |
Electronic frequency control | No |
Fan type | Standard |
Frequency [Hz] | 50 |
Gamme | Plusbox |
Groupe de produits | Condensing Units |
Hauteur totale [mm] | 968 mm |
Hot gas temperature sensor | No |
Legacy BOCK ID | 16137 |
Length (mm) | 679 |
Marque | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | SHGX34e/380-4 SP&P |
Norme d’approbation | No |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Oil pressure safety switch | No |
Oil separator | No |
Oil sump heater | No |
Oil type | BOCKlub E55 |
Phase | 3 |
Pressure switch | Yes |
Product Name Description | Package unit SHG |
Profondeur [mm] | 1570 mm |
Protection moteur | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Safety valve for receiver | No |
Speed controller | Yes |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 35 mm |
Taille du raccord au refoulement [in] | 5/8 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1 3/8 in |
Technologie | Bock condensing unit Plusbox |
Thermal protection thermostat | No |
Type | SHGX34e |