Strainers - non welded

23 produit(s) trouvé(s)

006-0040

Filtre, non soudé, FA 15

Matériau du raccord: Acier, Degré de filtration [µm]: 150, Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0

006-0042

Filtre, non soudé, FA 15

Matériau du raccord: Acier, Degré de filtration [µm]: 150, Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0

006-0043

Filtre, non soudé, FA 15

Matériau du raccord: Acier, Degré de filtration [µm]: 150, Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0

006-0046

Filtre, non soudé, FA 20

Matériau du raccord: Acier, Degré de filtration [µm]: 150, Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0

006-0048

Filtre, non soudé, FA 20

Matériau du raccord: Acier, Degré de filtration [µm]: 150, Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0

006-0050

Filtre, non soudé, FA 15

Matériau du raccord: Acier, Degré de filtration [µm]: 150, Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0

006-0051

Filtre, non soudé, FA 15

Matériau du raccord: Acier, Degré de filtration [µm]: 150, Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0

006-0052

Filtre, non soudé, FA 15

Matériau du raccord: Acier, Degré de filtration [µm]: 150, Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0

006-0053

Filtre, non soudé, FA 15

Matériau du raccord: Acier, Degré de filtration [µm]: 150, Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0

006-0057

Filtre, non soudé, FA 15

Matériau du raccord: Acier, Degré de filtration [µm]: 150, Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0

Afficher: