Filtres, FIA 25
148B5448
Matériau du raccord: Acier, Type raccordement Entrée: à souder, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Matériau du raccord: Acier, Type raccordement Entrée: à souder, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0
Poids brut | 3.486 Kg |
Poids Net | 3 Kg |
Volume | 5.429 Liter |
Numéro EAN | 5702428476430 |
Poids brut | 3.486 Kg |
Poids Net | 3 Kg |
Volume | 5.429 Liter |
Numéro EAN | 5702428476430 |
Accessoires produit | Accessoires SVL Flexline |
Catégorie | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connexion standard | ASME B 16.11 |
Cv [gal/min] maille 100 normale | 47.11 gal/min |
Cv [gal/min] maille 100 plissée | 60.76 gal/min |
Cv [gal/min] maille 150 normale | 46.23 gal/min |
Description du produit | Boîtier de filtre |
Dimension du raccordement d'entrée [in] | 1 in |
Dimension du raccordement d'entrée [mm] | 25 mm |
Dimensions du raccordement de sortie [in] | 1 in |
Dimensions du raccordement de sortie [mm] | 25 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Equip. | Couvercle |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluides |
R113 R114 R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R1270 R1336mzz(Z) R134a R152a R170 R22 R227ea R23 R236fa R290 R32 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R407H R408A R409A R410A R417A R421A R422A R422B R422D R427A R438A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R454B R455A R502 R503 R513A R600 R600a R717 R744 RE170 R507A R1150 R245fa R413A R442A R447B R452B R454A R454C R463A R512A R513B R515A R515B R516A R508B |
Groupe de fluide |
1 2 |
Groupe de produits | Strainers |
Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
Kv value [m3/h] µ150 pleated | 13.8 m³/h |
Maintenable | Pièces de rechange SVL Flexline |
Marque | SVL Flexline |
Matériau du raccord | Acier |
Nom du programme pièces | FIA |
Peinture de couleur | Brun rougeâtre |
Plage de température [°C] [Max.] | 150 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -60 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 302 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -76 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 52 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 754 psig |
Product Name Description | Strainer housing |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Type | FIA 25 |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | à souder |
Type raccordement Entrée | à souder |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur Cv [gal/min] maille 38 normale | 51.07 gal/min |
Valeur Cv [gal/min] maille 72 normale | 48.87 gal/min |
Valeur Cv [gal/min] maille 72 plissée | 63.84 gal/min |
Valeur du kv [m³/h] maille µ100 normale | 10.5 m³/h |
Valeur du kv [m³/h] maille µ150 normale | 10.7 m³/h |
Valeur du kv [m³/h] maille µ250 normale | 11.1 m³/h |
Valeur du Kv [m³/h] maille µ250 plissée | 14.5 m³/h |
Valeur du Kv [m³/h] maille µ500 normale | 11.6 m³/h |
Version de vanne | Version standard |
Accessoires produit | Accessoires SVL Flexline |
Catégorie | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connexion standard | ASME B 16.11 |
Cv [gal/min] maille 100 normale | 47.11 gal/min |
Cv [gal/min] maille 100 plissée | 60.76 gal/min |
Cv [gal/min] maille 150 normale | 46.23 gal/min |
Description du produit | Boîtier de filtre |
Dimension du raccordement d'entrée [in] | 1 in |
Dimension du raccordement d'entrée [mm] | 25 mm |
Dimensions du raccordement de sortie [in] | 1 in |
Dimensions du raccordement de sortie [mm] | 25 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Equip. | Couvercle |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluides |
R113 R114 R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R1270 R1336mzz(Z) R134a R152a R170 R22 R227ea R23 R236fa R290 R32 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R407H R408A R409A R410A R417A R421A R422A R422B R422D R427A R438A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R454B R455A R502 R503 R513A R600 R600a R717 R744 RE170 R507A R1150 R245fa R413A R442A R447B R452B R454A R454C R463A R512A R513B R515A R515B R516A R508B |
Groupe de fluide |
1 2 |
Groupe de produits | Strainers |
Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
Kv value [m3/h] µ150 pleated | 13.8 m³/h |
Maintenable | Pièces de rechange SVL Flexline |
Marque | SVL Flexline |
Matériau du raccord | Acier |
Nom du programme pièces | FIA |
Peinture de couleur | Brun rougeâtre |
Plage de température [°C] [Max.] | 150 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -60 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 302 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -76 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 52 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 754 psig |
Product Name Description | Strainer housing |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Type | FIA 25 |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | à souder |
Type raccordement Entrée | à souder |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur Cv [gal/min] maille 38 normale | 51.07 gal/min |
Valeur Cv [gal/min] maille 72 normale | 48.87 gal/min |
Valeur Cv [gal/min] maille 72 plissée | 63.84 gal/min |
Valeur du kv [m³/h] maille µ100 normale | 10.5 m³/h |
Valeur du kv [m³/h] maille µ150 normale | 10.7 m³/h |
Valeur du kv [m³/h] maille µ250 normale | 11.1 m³/h |
Valeur du Kv [m³/h] maille µ250 plissée | 14.5 m³/h |
Valeur du Kv [m³/h] maille µ500 normale | 11.6 m³/h |
Version de vanne | Version standard |