Filtre, non soudé, FA 15
Filtre, non soudé, FA 15

036-0060

Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0

Détails du produit

Poids brut 1.51 kg
Poids Net 0.99 kg
Numéro EAN 5702422021810

 

Catégorie Art. 3, par. 3
Commentaires SANS NERVURE
Cv [gal/min] 3.8 gal/min
Description du produit Strainer housing
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 12 pc
Fluides R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R22
R227ea
R23
R236fa
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R717
R507A
Groupe de fluide I
Groupe de produits Filtres
Nom du produit Filtre, non soudé
Plage de température [°C] [Max.] 140 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 284 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 28 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 406 psig
Renseignements complémentaires Without flange
Surface du filtre [cm²] 40 cm²
Surface du filtre [in²] 6.2 in²
Type FA 15
Valeur du kv [m³/h] 3.3 m³/h
Volume du filtre [cm³] 68 cm³
Volume du filtre [in³] 4.15 in³

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality