Filtre déshydrateur bidirectionnel hermétique, DMB, Cuivre

023Z1441

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF

Détails du produit

Poids brut 0.608 Kg
Poids Net 0.58 Kg
Volume 0.77 Liter
Numéro EAN 5702428158480

 

Alumine active/Tamis moléculaire [%] 0% / 100%
Capacité de séchage [gouttes d'eau] 24 °C R134a: 179
Capacité de séchage [gouttes d'eau] 52 °C R134a: 163
Cartouche Cartouche solide
Catégorie Art. 4, par. 3
Compatibilité des lubrifiants Applications sans huile
Cond. capacité liquide (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1 psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Cond. capacité liquide (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Description du produit Filtre déshydrateur bidirectionnel
Dimension du raccordement entrée 1 (in) 1/2 in
Dimensions du raccordement de sortie 1 [in] 1/2 in
Désignation du modèle DMB 084S
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 24 Qté
Fluides R1234yf
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R455A
R507A
R513A
R600
R1234ze(E)
R1233zd(E)
R407H
R454A
R463A
R515B
R516A
R454C
Fluides frigorigènes homologués UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Fluides frigorigènes sans huile R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Groupe de fluide 2
Groupe de produits Filter driers
Homologation UL
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicateur de direction du débit Flèche à sens unique imprimée sur l'étiquette
Maintenable Non
Marque ELIMINATOR
Matériau du corps Acier
Matériau du raccord Cuivre
Nom de l'approbation UL SA6398
Nom du produit Filtre déshydrateur bidirectionnel hermétique
Plage de température [°C] [Max.] 70 °C
Plage de température [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température [°F] [max.] 160 °F
Plage de température [°F] [min.] -40 °F
Pouvoir acidifiant [g] 0.38 g
Pouvoir acidifiant [oz] 0.013 oz
Pression d’utilisation max. [bar] 46 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 667 psig
Puissance kW R134a: 10.6
Puissance TR R134a: 3.0
Substances de la liste candidate REACH No
Support No
Surface d'adsorption [cm²] 88 cm²
Surface d'adsorption [in²] 13.6 in²
Taille de la cartouche 08 cu.in.
Type DMB
Type de Sortie à braser, ODF
Type raccordement Entrée à braser, ODF
Volume d'adsorption [cm³] 44 cm³
Volume d'adsorption [in³] 2.68 in³
Volume de l'enveloppe [foz US] 6.27 Fluid Ounce US
Volume de l'enveloppe [l] 0.18 L
Volume net [foz US] 4.32 Fluid Ounce US
Volume net [l] 0.128 L

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality