Filter drier, shell, DCR
023U7067
Core Size code: 144 cu.in., Connection material: Steel, Connection Solder size [in]: 1 3/8 in, Connection Solder size [mm]: 35.00
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Core Size code: 144 cu.in., Connection material: Steel, Connection Solder size [in]: 1 3/8 in, Connection Solder size [mm]: 35.00
Poids brut | 8.318 Kg |
Poids Net | 7.7 Kg |
Volume | 21.864 Liter |
Numéro EAN | 5702428249492 |
Poids brut | 8.318 Kg |
Poids Net | 7.7 Kg |
Volume | 21.864 Liter |
Numéro EAN | 5702428249492 |
Accessoires produit | Accessoires DCR |
Capacité liquide [kW] |
R1234ze: 316.0 R134a: 355.9 R404A: 250.3 R407C: 364.7 R410A: 370.3 R452A: 253.5 R507: 242.8 |
Capacité liquide [TR] |
R1234ze: 89.8 R134a: 101.2 R404A: 71.2 R407C: 103.7 R410A: 105.3 R452A: 72.1 R507: 69.0 |
Catégorie | I |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilité des lubrifiants | Applications sans huile |
Cond. capacité liquide (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p=1 psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Cond. capacité liquide (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Connexion standard | ANSI/ASME B36.10M |
Couvercle | Bouchon |
Description du produit | Filtre déshydrateur de réfrigérant |
Désignation du modèle | DCR 14411 |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Fluides |
R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R404A R407A R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Fluides frigorigènes sans huile |
R134a R513A R515A |
Groupe de fluide | 2 |
Groupe de produits | Filter driers |
Homologation |
CE CSA UKCA UL |
Indicateur de direction du débit | Flèche à sens unique imprimée sur l'étiquette |
Maintenable | Pièces de rechange DCR |
Marque | ELIMINATOR |
Matériau du corps | Acier |
Matériau du raccord | Acier |
Nom de l'approbation UL | SA6398 |
Nom du produit dans le dossier SCIP | Solenoid coils |
Nom du programme pièces | DCR |
Nombre de cartouches | 3 |
Nº de dossier SCIP | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Observations sur le MWP |
35_bar/508_psig_as_receiver 35_bar/508_psig_with_48-F |
Pièces inclues |
1 couvercle 6 joints en feutre 8 boulons |
Plage de température [°C] [Max.] | 70 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 160 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 46 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 667 psig |
Product Name Description | Filter drier, shell |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Support | No |
Taille de la cartouche | 144 cu.in. |
Taille du raccord à braser [in] | 1 3/8 in |
Taille du raccord à braser [mm] | 35 mm |
Type | DCR |
Type de raccord | Soudure bout à bout/braser ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Volume de l'enveloppe [foz US] | 164.29 Fluid Ounce US |
Volume de l'enveloppe [l] | 4.85 L |
Volume net [foz US] | 120.96 Fluid Ounce US |
Volume net [l] | 3.577 L |
Accessoires produit | Accessoires DCR |
Capacité liquide [kW] |
R1234ze: 316.0 R134a: 355.9 R404A: 250.3 R407C: 364.7 R410A: 370.3 R452A: 253.5 R507: 242.8 |
Capacité liquide [TR] |
R1234ze: 89.8 R134a: 101.2 R404A: 71.2 R407C: 103.7 R410A: 105.3 R452A: 72.1 R507: 69.0 |
Catégorie | I |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilité des lubrifiants | Applications sans huile |
Cond. capacité liquide (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p=1 psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Cond. capacité liquide (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Connexion standard | ANSI/ASME B36.10M |
Couvercle | Bouchon |
Description du produit | Filtre déshydrateur de réfrigérant |
Désignation du modèle | DCR 14411 |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Fluides |
R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R404A R407A R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Fluides frigorigènes sans huile |
R134a R513A R515A |
Groupe de fluide | 2 |
Groupe de produits | Filter driers |
Homologation |
CE CSA UKCA UL |
Indicateur de direction du débit | Flèche à sens unique imprimée sur l'étiquette |
Maintenable | Pièces de rechange DCR |
Marque | ELIMINATOR |
Matériau du corps | Acier |
Matériau du raccord | Acier |
Nom de l'approbation UL | SA6398 |
Nom du produit dans le dossier SCIP | Solenoid coils |
Nom du programme pièces | DCR |
Nombre de cartouches | 3 |
Nº de dossier SCIP | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Observations sur le MWP |
35_bar/508_psig_as_receiver 35_bar/508_psig_with_48-F |
Pièces inclues |
1 couvercle 6 joints en feutre 8 boulons |
Plage de température [°C] [Max.] | 70 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 160 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 46 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 667 psig |
Product Name Description | Filter drier, shell |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Support | No |
Taille de la cartouche | 144 cu.in. |
Taille du raccord à braser [in] | 1 3/8 in |
Taille du raccord à braser [mm] | 35 mm |
Type | DCR |
Type de raccord | Soudure bout à bout/braser ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Volume de l'enveloppe [foz US] | 164.29 Fluid Ounce US |
Volume de l'enveloppe [l] | 4.85 L |
Volume net [foz US] | 120.96 Fluid Ounce US |
Volume net [l] | 3.577 L |