CSR
7701023
Kit de démarrage CSR, 25 µF, 10 µF, 140 µF
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Kit de démarrage CSR, 25 µF, 10 µF, 140 µF
Poids brut | 0.78 kg |
Poids Net | 0.56 kg |
Numéro EAN | 5702424547578 |
Poids brut | 0.78 kg |
Poids Net | 0.56 kg |
Numéro EAN | 5702424547578 |
Description | Kit de démarrage CSR, 25 µF, 10 µF, 140 µF |
Désignation du modèle | CSR |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Norme d’approbation |
UKCA CE |
Quantité par emballage | 4 |
Technique de la marque | Compressors Accessories |
Type | Electrical component |
Utilisation | MT(Z) 032-5, 036-5 |
Description | Kit de démarrage CSR, 25 µF, 10 µF, 140 µF |
Désignation du modèle | CSR |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Norme d’approbation |
UKCA CE |
Quantité par emballage | 4 |
Technique de la marque | Compressors Accessories |
Type | Electrical component |
Utilisation | MT(Z) 032-5, 036-5 |