Compresseur scroll, PSH039A4CLD
120H0941
Fluides: R410A, Application: Chauffage, Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Fluides: R410A, Application: Chauffage, Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60
Poids brut | 76.25 kg |
Poids Net | 72 kg |
Numéro EAN | 5702424539931 |
Poids brut | 76.25 kg |
Poids Net | 72 kg |
Numéro EAN | 5702424539931 |
Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz] | 400/3/50 460/3/60 |
Application | Chauffage |
BP industrielle [bar] | 0 bar |
Catégorie de protection IP | IP54 (avec presse étoupe) |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 7.9 kg |
Charge en huile [L] | 3.6 L |
Code de configuration | Simple |
Code de génération | A |
Connexions électriques | Vis 4.8 mm |
Couleur | Bleu |
Couple de fixation [Nm] | 0 Nm |
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] | 50 Nm |
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] | 2 Nm |
Courant de fonctionnement max. [MOC] | 36 A |
Description | PSH039-4 |
Diamètre [mm] | 245 mm |
Désignation du modèle | Compresseur |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] | 340 V |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 414 V |
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] | 380 V |
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] | 460 V |
Fluides | R410A |
Fréquence [Hz] | 50/60 |
Hauteur de l'emballage [mm] | 596 mm |
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] | 451 mm |
Hauteur raccordement aspiration [mm] | 235 mm |
Hauteur totale [mm] | 485 mm |
HP industrielle [bar] | 0 bar |
Huile expédiée | Charge d'huile initiale |
Instructions expédiées | Notice d'installation |
Kit de montage expédié | Kit de montage avec silent-blocs, boulons, entretoise etc.… |
Largeur de l’emballage [mm] | 370 mm |
Liste d'huiles recommandées | 160SZ |
Longueur de l'emballage [mm] | 470 mm |
LRA | 197 A |
MCC | 38.6 A |
Module expédié |
sonde de température de refoulement vanne d'injection de liquide OCS monté dans la boîte à bornes résistance de carter autocollante |
Montage du voyant | A visser |
Nombre de démarrages par heure [Max] | 12 |
Norme d’approbation |
CE UL |
N° de modèle | PSH039A4CLD |
N° de schéma | 8560054a |
Oil type | POE |
Phase | 3 |
Poids de l'emballage [Kg] | 73 kg |
Pression maxi admissible (PS) côté BP | 33.3 bar |
Pression maxi admissible (PS) côté HP | 48.7 bar |
Protection moteur | Protection interne contre les surcharges |
Puissance du couple [Nm] | 3 Nm |
Puissance frigorifique nominale 60 kBTU/h | 182.58 kBtu/h |
Puissance frigorifique nominale à 60 Hz | 53.5 kW |
Quantité par emballage | 1 |
Raccord du manomètre BP | Schrader |
Raccord du manomètre HP | Aucun(e) |
Raccords standard | ODF |
RLA | 27.6 A |
Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] | 0.83 Ohm |
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] | 7/8 in |
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] | 1 3/8 in |
Taille du raccord au refoulement [in] | 7/8 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1 3/8 in |
Technique de la marque | Compresseur scroll |
Technologie | Scroll |
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP | 55 °C |
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP | 150 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté BP | -35 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté HP | -35 °C |
Test BP [bar] [Max] | 33.3 bar |
Test de pression différentielle [bar] [Max] | 37 bar |
Test HP [bar] [Max] | 48.7 bar |
Type | PSH |
Type de raccord | A braser |
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] | 440 V |
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] | 506 V |
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] | 400 V |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 460 V |
Vanne de décharge | Aucun |
Viscosité [cP] | 32 cP |
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] | 2900 tr/min |
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] | 3500 tr/min |
Volume balayé [cm³] | 170.3 cm³ |
Volume côté BP | 13.9 L |
Volume côté HP | 0.7 L |
Économiseur | No |
Égalisation d'huile | 1-3/4'' Rotolock |
Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz] | 400/3/50 460/3/60 |
Application | Chauffage |
BP industrielle [bar] | 0 bar |
Catégorie de protection IP | IP54 (avec presse étoupe) |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 7.9 kg |
Charge en huile [L] | 3.6 L |
Code de configuration | Simple |
Code de génération | A |
Connexions électriques | Vis 4.8 mm |
Couleur | Bleu |
Couple de fixation [Nm] | 0 Nm |
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] | 50 Nm |
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] | 2 Nm |
Courant de fonctionnement max. [MOC] | 36 A |
Description | PSH039-4 |
Diamètre [mm] | 245 mm |
Désignation du modèle | Compresseur |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] | 340 V |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 414 V |
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] | 380 V |
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] | 460 V |
Fluides | R410A |
Fréquence [Hz] | 50/60 |
Hauteur de l'emballage [mm] | 596 mm |
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] | 451 mm |
Hauteur raccordement aspiration [mm] | 235 mm |
Hauteur totale [mm] | 485 mm |
HP industrielle [bar] | 0 bar |
Huile expédiée | Charge d'huile initiale |
Instructions expédiées | Notice d'installation |
Kit de montage expédié | Kit de montage avec silent-blocs, boulons, entretoise etc.… |
Largeur de l’emballage [mm] | 370 mm |
Liste d'huiles recommandées | 160SZ |
Longueur de l'emballage [mm] | 470 mm |
LRA | 197 A |
MCC | 38.6 A |
Module expédié |
sonde de température de refoulement vanne d'injection de liquide OCS monté dans la boîte à bornes résistance de carter autocollante |
Montage du voyant | A visser |
Nombre de démarrages par heure [Max] | 12 |
Norme d’approbation |
CE UL |
N° de modèle | PSH039A4CLD |
N° de schéma | 8560054a |
Oil type | POE |
Phase | 3 |
Poids de l'emballage [Kg] | 73 kg |
Pression maxi admissible (PS) côté BP | 33.3 bar |
Pression maxi admissible (PS) côté HP | 48.7 bar |
Protection moteur | Protection interne contre les surcharges |
Puissance du couple [Nm] | 3 Nm |
Puissance frigorifique nominale 60 kBTU/h | 182.58 kBtu/h |
Puissance frigorifique nominale à 60 Hz | 53.5 kW |
Quantité par emballage | 1 |
Raccord du manomètre BP | Schrader |
Raccord du manomètre HP | Aucun(e) |
Raccords standard | ODF |
RLA | 27.6 A |
Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] | 0.83 Ohm |
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] | 7/8 in |
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] | 1 3/8 in |
Taille du raccord au refoulement [in] | 7/8 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1 3/8 in |
Technique de la marque | Compresseur scroll |
Technologie | Scroll |
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP | 55 °C |
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP | 150 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté BP | -35 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté HP | -35 °C |
Test BP [bar] [Max] | 33.3 bar |
Test de pression différentielle [bar] [Max] | 37 bar |
Test HP [bar] [Max] | 48.7 bar |
Type | PSH |
Type de raccord | A braser |
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] | 440 V |
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] | 506 V |
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] | 400 V |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 460 V |
Vanne de décharge | Aucun |
Viscosité [cP] | 32 cP |
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] | 2900 tr/min |
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] | 3500 tr/min |
Volume balayé [cm³] | 170.3 cm³ |
Volume côté BP | 13.9 L |
Volume côté HP | 0.7 L |
Économiseur | No |
Égalisation d'huile | 1-3/4'' Rotolock |