Alimentation du compresseur [V] |
220-240/1/50 |
Catégorie de protection IP |
IP22 |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] |
5.44 kg |
Charge en huile [L] |
1.73 L |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Code de configuration |
Simple |
Connexions électriques |
Connecteurs pour vis 10-32 UNF x 9.5 |
Couleur |
Bleu |
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] |
53 N-m |
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] |
2 N-m |
Description |
MLZ038T5B |
Diamètre [mm] |
183 mm |
Emballage (format) |
Emballage industriel |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] |
207 V |
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] |
230 V |
Family |
MLZ |
Fluides |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R454C R455A R513A |
Fréquence [Hz] |
50 |
Groupe de produits |
Hermetic compressors |
Hauteur de la base [mm] |
435 mm |
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] |
403 mm |
Hauteur raccordement aspiration [mm] |
261 mm |
Homologation |
CE UKCA UL |
Injection de liquide |
No |
Liste d'huiles recommandées |
215PZ |
LRA |
130 A |
Matériel du raccord d'aspiration |
- |
Max pressure (PS) - high side |
30.8 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
MCC |
38 A |
Model number |
MLZ038T5LC9B |
Montage du voyant |
A visser |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
220-240/1/50 |
Nombre de démarrages par heure [Max] |
12 |
N° de schéma |
8590032 |
Oil type |
POE |
Phase |
1 |
Product Name Description |
Scroll compressor MLZ |
Protection moteur |
Protection interne contre les surcharges |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Puissance du couple [Nm] |
3 N-m |
Quantité par emballage |
12 |
Raccord du manomètre BP |
Aucun(e) |
Raccord du manomètre HP |
Aucun(e) |
Raccords standard |
ODF |
RLA |
24.3 A |
Régulation de la puissance |
Vitesse fixe |
Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés [ohm] |
1.02 |
Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm] |
0.39 |
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] |
1/2 in |
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] |
7/8 in |
Taille du raccord au refoulement [in] |
1/2 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] |
7/8 in |
Technique de la marque |
Compresseur scroll |
Technologie |
Scroll |
Tension du condensateur A [V] |
440 V |
Tension du condensateur B [V] |
330 V |
Type |
MLZ038B |
Type de raccord |
A braser |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Utilisation de tronçon |
Réfrigération MT Réfrigération HT |
Valeur du condensateur A |
55 µF |
Valeur du condensateur B |
88-108 µF |
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] |
253 V |
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] |
230 V |
Vidange d'huile |
1/4'' flare |
Viscosité [cP] |
46 cP |
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] |
2900 tr/min |
Volume balayé [cm³] |
80.94 cm³ |
Économiseur |
No |
Égalisation d'huile |
Aucun |